Tulajdonságok
Változat | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.81 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
Rendelési szám | 1974930000 |
Típus | BCL-SMT 3.81/12/90 1.5SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248677313 |
Qty. | 50 Darab |
Termékadatok |
IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A |
Csomagolás | Doboz |
Nettó tömeg | 5,04 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Termékcsalád | OMNIMATE Signal - sorozat BC/SC 3.81 |
Csatlakozás típusa | Áramköri lap csatlakozás |
Felszerelés NYÁK-ra | THT/THR-forrasztott csatlakozással |
Raszter mm-ben (P) | 3,81 mm |
Raszter inch-ben (P) | 0,15 " |
Kimenő könyök | 90° |
Pólusszám | 12 |
Forrasztótüskék száma pólusonként | 2 |
Forrasztótüske hossza (l) | 1,5 mm |
Forrasztótüske tűrése | 0 / -0,02 mm |
Forrasztótüske méretei | d = 0,8 mm |
Forrasztótüske méretei=d Tűrés | +0,05 / -0,05 mm |
Forrasztószem lyukátmérő (D) | 1,2 mm |
Forrasztószem lyukátmérő tűrés (D) | + 0,1 mm |
Forraszbetét külső átmérője | 1,9 mm |
Sablon nyílás átmérő | 1,6 mm |
L1, mm | 41,91 mm |
L1, inch | 1,65 " |
Sorok száma | 1 |
Érintkezősorok száma | 1 |
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Kézfejjel történő megérintéstől védett |
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP20 dugaszolt |
Térfogati ellenállás | ≤5 mΩ |
Kódolható | Igen |
Dugaszolási erő/pólus, max. | 9,5 N |
Húzóerő / pólus, max. | 6 N |
Szigetelőanyag | LCP GF |
Szín | fekete |
Színskála (hasonló) | RAL 9011 |
Szigetelőanyag csoport | IIIa |
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Érintkező felület | ónozott |
Forrasztott csatlakozás rétegszerkezete | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C |
Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. | 120 °C |
szabvány szerint tesztelve |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) | 17,5 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) | 15,4 A |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) | 17,5 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) | 13,7 A |
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 320 V |
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 160 V |
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 160 V |
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 2,5 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 2,5 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 2,5 kV |
Rövid idejű határáram ellenállás | 3 x 1s mit 76 A |
Intézet (CSA) | CSA |
Tanúsítvány száma (CSA) | 200039-1121690 |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V |
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) | 50 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) | 11 A |
Névleges áram (C felhasználási csoport / CSA) | 11 A |
Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |
Intézet (cURus) | CURUS |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) | 10 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) | 10 A |
Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |
Csomagolás | Doboz |
VPE hosszúság | 25 mm |
VPE szélesség | 120 mm |
VPE magasság | 245 mm |
IPC megfelelőség | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük. |
Megjegyzések |
|
Approval/Certificate/Document of Conformity | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71651) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1974930000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB SMT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38206) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
White paper surface mount technology | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ETIM 10.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9,1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |
Jóváhagyások |   |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |