Tulajdonságok
Változat | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 11, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz |
Rendelési szám | 1236620000 |
Típus | BCZ 3.81/11/180FZE SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4050118021936 |
Qty. | 50 Darab |
Termékadatok |
IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 |
Csomagolás | Doboz |
Mélység | 39,8 mm |
Mélység (coll) | 1,567 inch |
Magasság | 12,5 mm |
Magasság (coll) | 0,492 inch |
Szélesség | 52,33 mm |
Szélesség (coll) | 2,06 inch |
Nettó tömeg | 9,77 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ea9dd4b8-c51f-409c-885a-41700372be61 |
Termékcsalád | OMNIMATE Signal - sorozat BC/SC 3.81 |
Csatlakozás típusa | Terepi csatlakozás |
Vezetékcsatlakozás-technika | Csavaros csatlakozás |
Raszter mm-ben (P) | 3,81 mm |
Raszter inch-ben (P) | 0,15 " |
Vezeték kimeneti irány | 180° |
Pólusszám | 11 |
L1, mm | 38,1 mm |
L1, inch | 1,5 " |
Sorok száma | 1 |
Érintkezősorok száma | 1 |
Névleges keresztmetszet | 1 mm² |
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos |
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva |
Védelmi osztály | IP20 |
Térfogati ellenállás | ≤5 mΩ |
Kódolható | Igen |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Biztosítócsavar | M 2 |
Csavarhúzó éle | 0,4 x 2,5 |
Csavarhúzó éle, standard | DIN 5264 |
Dugaszolási ciklusok | 25 |
Dugaszolási erő/pólus, max. | 7 N |
Húzóerő / pólus, max. | 5 N |
Tightening torque |
|
Szigetelőanyag | PA 66 GF 30 |
Szín | narancssárga |
Színskála (hasonló) | RAL 2000 |
Szigetelőanyag csoport | II |
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 550 |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Érintkező felület | ónozott |
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete | 0.5...1.5 µm Cu / 2...5 µm Sn |
Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C |
Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. | 120 °C |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,08 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 1,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 28 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 16 |
Tömör, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
Tömör, max. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
Flexibilis, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
Flexibilis, max. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. | 0,2 mm² |
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. | 1,5 mm² |
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. | 0,2 mm² |
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. | 1,5 mm² |
Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø | 2,4 mm x 1,5 mm |
Rögzíthető vezeték |
|
Hivatkozási szöveg |
A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P)
Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani. |
szabvány szerint tesztelve |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) | 17,5 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) | 17,5 A |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) | 17 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) | 15,2 A |
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 320 V |
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 160 V |
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 160 V |
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 2,5 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 2,5 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 2,5 kV |
Rövid idejű határáram ellenállás | 3 x 1s mit 76 A |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V |
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) | 50 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) | 8 A |
Névleges áram (C felhasználási csoport / CSA) | 8 A |
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. | AWG 28 |
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. | AWG 16 |
Intézet (cURus) | CURUS |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) | 10 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) | 10 A |
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. | AWG 28 |
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. | AWG 16 |
Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |
Csomagolás | Doboz |
VPE hosszúság | 170 mm |
VPE szélesség | 121 mm |
VPE magasság | 51 mm |
Teszt: Jelölések tartóssága |
|
Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhetők) |
|
Teszt: Rögzíthető keresztmetszet |
|
Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata |
|
Kihúzási vizsgálat |
|
IPC megfelelőség | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük. |
Megjegyzések |
|
Approval/Certificate/Document of Conformity |
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68370)
[CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68373) [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_99170) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1236620000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1236620000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9,1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Jóváhagyások | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |