Propriétés
Version | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte |
Référence | 1002440000 |
Type | BLF 5.08HC/18/90LR SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248694600 |
Qté. | 18 Pièce |
Indices de produit |
IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12 |
Emballage | Boîte |
Profondeur | 29,6 mm |
Profondeur (pouces) | 1,165 inch |
Hauteur | 20,6 mm |
Hauteur (pouces) | 0,811 inch |
Largeur | 101,26 mm |
Largeur (pouces) | 3,987 inch |
Poids net | 41,94 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Famille de produits | OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.08 |
Type de raccordement | Raccordement installation |
Technique de raccordement de conducteurs | PUSH IN avec actionneur |
Pas en mm (P) | 5,08 mm |
Pas en pouces (P) | 0,2 " |
Orientation de la sortie du conducteur | 90° |
Nombre de pôles | 18 |
L1 en mm | 86,36 mm |
L1 en pouce | 3,4 " |
Nombre de séries | 1 |
Nombre de pôles | 1 |
Section nominale | 2,5 mm² |
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 | protection doigt |
Protection au toucher selon DIN VDE 0470 | IP 20 enfiché/ IP 10 non enfiché |
Degré de protection | IP20 |
Résistance de passage | ≤5 mΩ |
Codable | Oui |
Longueur de dénudage | 10 mm |
Lame de tournevis | 0,6 x 3,5 |
Norme lame de tournevis | DIN 5264 |
Cycles d'enfichage | 25 |
Force d'enfichage/pôle, max. | 7 N |
Force d'extraction/pôle, max. | 5,5 N |
Matériau isolant | PBT |
Couleur | Orange |
Tableau des couleurs (similaire) | RAL 2000 |
Groupe de matériaux isolants | IIIa |
Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 200 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
Surface du contact | étamé |
Structure en couches du contact mâle | 4...8 µm Sn étamé à chaud |
Température de stockage, min. | -40 °C |
Température de stockage, max. | 70 °C |
Température de fonctionnement , min. | -50 °C |
Température de fonctionnement , max. | 100 °C |
Plage de température montage, min. | -30 °C |
Plage de température montage, max. | 100 °C |
Plage de serrage, min. | 0,13 mm² |
Plage de serrage, max. | 3,31 mm² |
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 26 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 12 |
Rigide, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
Rigide, max. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
souple, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
souple, max. H05(07) V-K | 2,5 mm² |
avec embout isolé DIN 46 228/4, min. | 0,25 mm² |
avec embout isolé DIN 46 228/4, max. | 2,5 mm² |
avec embout, DIN 46228 pt 1, min. | 0,25 mm² |
avec embout selon DIN 46 228/1, max. | 2,5 mm² |
Jauge à bouchon selon EN 60999 a x b ; ø | 2,8 mm x 2,0 mm |
Raccordement |
|
Texte de réference |
Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P)
Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale. |
testé selon la norme |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) | 24 A |
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) | 19 A |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) | 21 A |
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) | 16,5 A |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 400 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 320 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 250 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 4 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 4 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 4 kV |
Tenue aux courants de faible durée | 3 x 1s mit 120 A |
Institut (CSA) | CSA |
Certificat Nº (CSA) | 200039-1121690 |
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) | 300 V |
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA) | 10 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) | 10 A |
Section de raccordement de câble AWG, min. | AWG 12 |
Section de raccordement de câble AWG, max. | AWG 26 |
Référence aux valeurs approuvées | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |
Institut (cURus) | CURUS |
Certificat Nº (cURus) | E60693 |
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 300 V |
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 18,5 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 10 A |
Section de raccordement de câble AWG, min. | AWG 26 |
Section de raccordement de câble AWG, max. | AWG 12 |
Référence aux valeurs approuvées | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |
Emballage | Boîte |
Longueur VPE | 350 mm |
Largeur VPE | 135 mm |
Hauteur VPE | 30 mm |
Test : durabilité des marquages |
|
Test : mauvais engagement (non-interchangeabilité) |
|
Test : section à fixer |
|
Test des dommages causés aux et au desserrage accidentel des conducteurs |
|
Test de décrochage |
|
Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande. |
Remarques |
• Autres variantes sur demande • Surfaces de contact dorées sur demande • Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles. • Embouts nus selon DIN 46228/1 • Embouts isolés selon DIN 46228/4 • Sur le schéma, P = pas • Forme de sertissage « A » pour embouts avec pince à sertir PZ 6/5 recommandée. • La prise de test ne peut être utilisée que comme point de récupération du potentiel. • Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement • Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_70001) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1002440000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1002440000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Agréments | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](LINK/UL_search.html) |
Certificat Nº (cURus) | E60693 |