Vlastnosti
Verze | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 3, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 6 mm², Box |
Číslo objednávky | 2549560000 |
Typ | BVFL 7.62HP/03/180MSF3 BCF/08R SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118559095 |
Množství | 42 ks |
Údaje výrobku |
IEC: 1000 V / 38 A / 0.5 - 6 mm² UL: 600 V / 35 A / AWG 24 - AWG 8 |
Balení | Box |
Čistá hmotnost | 20,093 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Skupina produktů | OMNIMATE Power - řada BV/SV 7,62HP |
Typ připojení | Připojení v provozu |
Metoda připojení vodiče | Připojení PUSH IN s akčním členem |
Rozteč v mm (P) | 7,62 mm |
Rozteč v palcích (P) | 0,3 " |
Směr výstupu vodiče | 180° |
Počet pólů | 3 |
L1 v mm | 22,86 mm |
L1 v palcích | 0,9 " |
L2 in mm | 11,43 mm |
L2 in inch | 0,45 " |
Množství řady kolíků | 1 |
Jmenovitý průřez | 6 mm² |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Bezpečné před dotykem prstů |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP 20 |
Objemový odpor | 4,50 mΩ |
Může být kódováno | Ano |
Délka odizolování | 12 mm |
Utahovací moment šroubové příruby, min. | 0,2 Nm |
Utahovací moment šroubové příruby, max. | 0,3 Nm |
Hrot šroubováku | 0,6 x 3,5 |
Cykly zapojování | 25 |
Izolační materiál | PA GF |
Barevný | černá |
Barevný graf (podobné) | RAL 9011 |
Skupina izolačního materiálu | II |
Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 500 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Povrch kontaktu | pocínované |
Struktura vrstev kontaktu konektoru | 6...8 µm Sn lesklý povrch |
Skladovací teplota, min. | -40 °C |
Skladovací teplota, max. | 70 °C |
Provozní teplota, min. | -50 °C |
Provozní teplota, max. | 125 °C |
Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C |
Teplotní rozsah, instalace, max. | 125 °C |
Upínací rozsah, min. | 0,5 mm² |
Upínací rozsah, max. | 6 mm² |
Pevné, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Pevné, max. H05(07) V-U | 6 mm² |
Pružné, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Pružné, max. H05(07) V-K | 6 mm² |
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. | 0,5 mm² |
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max. | 6 mm² |
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min. | 0,5 mm² |
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max. | 6 mm² |
Upínatelný vodič |
|
Referenční text |
Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)
Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí. |
testováno podle normy |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) | 38 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) | 38 A |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) | 34 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) | 34 A |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 1 000 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 1 000 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 800 V |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 6 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 8 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 8 kV |
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu | 3 x 1 s se 420 A |
Povrchová vzdálenost, min. | 12,7 mm |
Vzdušná vzdálenost, min. | 10,4 mm |
Institut (cURus) | CURUS |
Č. osvědčení (cURus) | E60693 |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 600 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059) | 600 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 600 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) | 35 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059) | 35 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) | 5 A |
Průřez vodiče, AWG, min. | AWG 24 |
Průřez vodiče, AWG, max. | AWG 8 |
Odkaz na hodnoty pro schválení | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |
Balení | Box |
Délka VPE | 338 mm |
Šířka VPE | 130 mm |
Výška VPE | 54 mm |
Rozteč v mm (signál) | 3.81 mm |
Rozteč v palcích (signál) | 0.15 inch |
Počet pólů (signál) | 8 |
L2 in mm | 11,43 mm |
L2 in inch | 0,45 " |
Počet řad (signál) | 2 |
Materiál kontaktů (signál) | CuMg |
Povrch kontaktů (signál) | pocínované |
Struktura vrstev kontaktu konektoru (signál) | 1-3 µ Ni / 4-8 µ Sn |
Jmenovité napětí pro přepětí třídy / stupně znečištění II/2 (signál) | 400 V |
Jmenovité napětí pro přepětí třídy / stupně znečištění III/2 (signál) | 320 V |
Jmenovité napětí pro přepětí třídy / stupně znečištění III/3 (signál) | 200 V |
Jmenovité pulzní napětí pro přepětí třídy / stupně znečištění II/2 (signál) | 4 kV |
Jmenovité pulzní napětí pro přepětí třídy / stupně znečištění III/2 (signál) | 4 kV |
Jmenovité pulzní napětí pro přepětí třídy / stupně znečištění III/3 (signál) | 4 kV |
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu (signál) | 3 x 1 s s 80 A |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) (Signál) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA) (Signál) | 50 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) (Signál) | 300 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) (Signál) | 9 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA) (Signál) | 9 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) (Signál) | 9 A |
Průřez kabelových propojení AWG (signál) | AWG 24...AWG 16 |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) (Signál) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059) (Signál) | 50 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) (Signál) | 300 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) (Signál) | 5 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059) (Signál) | 5 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) (Signál) | 5 A |
Průřez konektoru (signál) | AWG 26...AWG 16 |
Rozsah sevření, jmenovité připojení (napájení) | 0.5...10 mm² |
Rozsah sevření, jmenovité připojení (signál) | 0.2...1.5 mm² |
Průřez konektoru (napájení) | AWG 24...AWG 8 |
Průřez konektoru AWG (signál) | AWG 26...AWG 16 |
pevný, H05(07) V-U (napájení) | 0.5...10 mm² |
pevný, H05(07) V-U (signál) | 0.14...1.5 mm² |
flexibilní, H05(07) V-K (napájení) | 0.5...6 mm² |
flexibilní, H05(07) V-K (signál) | 0.14...1.5 mm² |
s kabelovou koncovkou s objímkou (napájení) | 0.5...6 mm² |
s kabelovou koncovkou s objímkou, DIN 46 228/4 (signál) | 0.25...1.5 mm² |
s kabelovou koncovkou s objímkou, podle normy DIN 46 228/1 (napájení) | 0.5...6 mm² |
s kabelovou koncovkou s objímkou, podle normy DIN 46 228/1 (signál) | 0.25...1.5 mm² |
IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
Poznámky |
|
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_298502) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2549560000) |
Oznámení o změně produktu |
[EN - Change of isolation material](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90826)
[DE - Werkstoffänderung Pusher](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90827) [20220201 Visual change OMNIMATE® Power PCB terminal blocks and connectors](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251007) [20220201 Visuelle Änderung OMNIMATE® Power Leiterplattenklemmen und -steckverbinder](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251008) [20220208 Visual change Temporarily different color for connectors and accessories](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251161) [20220208 Visuelle Änderung Vorübergehend anderer Farbton für Steckverbinder und Zubehör](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251162) |
Uživatelská dokumentace |
[Operating Instruction BVFL hybrid](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_73886)
[QR-Code product handling video](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_78403) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-03-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-03-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-03-02 |
Schválení | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](LINK/UL_search.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E60693 |