完整模块
方便。套件在交付时已经组装完毕,并通过了功能和绝缘测试。这节省了时间并减少了所需的材料数量。
• 功能经100%检测
• 实现介电强度输入 - 输出100%监控
• 1至4个转换器触点
• 带有机械状态指示器的可选测试按钮
• 高亮度状态LED(AC线圈:红色,DC线圈:绿色)
• 线圈标识(AC红色/DC蓝色)
-
商品编号:8920980000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 3, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 螺钉联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:8920990000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 3, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 10 A, 螺钉联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:8921010000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 3, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 10 A, 螺钉联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:8921020000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 3, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 10 A, 螺钉联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:8921120000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 4, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 6 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:8921130000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 4, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 6 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 可配置
-
Produkt ID:8921140000Packaging unit:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 4, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 6 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:8921150000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 4, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 6 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:8921030000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 4, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 6 A, 螺钉联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:8921040000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 4, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 6 A, 螺钉联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:8921050000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 4, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 6 A, 螺钉联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:8921060000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 4, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 6 A, 螺钉联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:8921080000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 12 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:8921090000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 12 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:8921100000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 12 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:8921110000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 12 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:8920940000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 12 A, 螺钉联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:8920950000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 12 A, 螺钉联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:8920960000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 12 A, 螺钉联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:8920970000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 12 A, 螺钉联接, 测试按钮可用: 可配置