Vlastnosti
Verze | Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm² |
Číslo objednávky | 7789888030 |
Typ | C300-32B-320B-2S-M34-3M |
GTIN (EAN) | 4032248358465 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 1 571,657 g |
Skladovací teplota | -10...60 °C |
Provozní teplota | -10...50 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Délka kabelu | 3 m |
Kabel | Kabel LiYCY |
Konektor rozhraní | SP-BLZP 5.08 32P se skořepinou |
Konektor, PLC strana | SP-BLZP 5.08 32P se skořepinou |
Materiál | PVC |
Počet pólů, min. | 32 pólů |
Průřez vodiče | 0,34 mm² |
Vhodné pro | Digitální signály |
Vnější průměr | 13,9 ± 1 mm |
Celkový proud, max. | 4 A |
Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A |
Jmenovité napětí | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
Odpor | ≤ 57 mΩ/m |
Provozní napětí | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
Zatížitelnost, vodič / stínění | 300 pF/m |
Zatížitelnost, vodič / vodiče | 300 pF/m |
Zkouška vysokého napětí | 1 kV / 1 s |
Oznámení o změně produktu | [Product modification for PAC-NAI, PAC-HONEYWELL and C300 Pre-Assembled Cables](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303854) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Shoda |