Egenskaper
Utförande | Buntband, 7.5 x 350 mm, Polyamid 66, 220 N |
Art.nr. | 1059240000 |
Typ | CB-R 350/7,5 NC |
GTIN (EAN) | 4032248806188 |
Förp. | 100 items |
Djup | 2 mm |
Byggdjup (tum) | 0,079 inch |
Höjd | 350 mm |
Bygghöjd (tum) | 13,78 inch |
Bredd | 7,5 mm |
Byggbredd (tum) | 0,295 inch |
Nettovikt | 3,79 g |
Temperaturområde för användning | -40...85 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
Draghållfasthet | 220 N |
Draghållfasthet (pund-kraft) | 49 lbf |
Halogener | Nej |
Kabeldiameter max. | 100 mm |
Kan öppnas igen | Ja |
Material | Polyamid 66 |
Temperaturområde för användning max. | 85 °C |
Temperaturområde för användning min. | −40 °C |
UV-beständig | Nej |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [DE PI830000 160627 001](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35393) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1059240000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000046 |
ETIM 7.0 | EC000046 |
ETIM 8.0 | EC000046 |
ETIM 9.0 | EC000046 |
ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 |
ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
Godkännanden |  |
ROHS | Uppfyllelse |