Właściwości
Wersja | Element bazowy, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M popielaty, Panel boczny obudowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk szyny zbiorczej, Szerokość: 5.3 mm |
Nr zam. | 2771170000 |
Typ | CH20M6 BC 4P-4P BUS TGY 1 1293806 |
GTIN (EAN) | 4064675031901 |
Ilość | 50 szt. |
Głębokość | 106,5 mm |
Głębokość (cale) | 4,193 inch |
Wysokość | 107 mm |
Wysokość (cale) | 4,213 inch |
Szerokość | 5,3 mm |
Szerokość (cale) | 0,209 inch |
Masa netto | 2,24 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
grupa materiałów izolacyjnych | II |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał izolacyjny | PBT |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | 400 ≤ CTI <600 |
Powierzchnia | nieobrobiony |
tworzywo | tworzywo sztuczne |
Barwny | popielaty |
możliwość zalewania | Nie |
Stopień ochrony | IP20 po zamontowaniu |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 7042 |
Możliwość wykonania wycięć specjalnych | Tak |
Możliwość zastosowania etykiet specjalnych | Tak |
Proces zamówienia na życzenie klienta | Patrz wytyczne w sekcji do pobrania |
Warianty kolorystyczne | Więcej na życzenie |
Dane projektowe |
[CAD data -- PCB Reference Layout](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_73555)
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_199699) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2771170000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2771170000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 7.0 | EC001031 |
ETIM 8.0 | EC001031 |
ETIM 9.0 | EC001031 |
ETIM 10.0 | EC001031 |
ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 13.0 | 27-19-06-02 |
ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
-
Nr. produktu:1155840000Jedn. opak.:78 szt.
Złącze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali do CH20M6, Połączenie lutowane THT/THR, Liczba biegunów: 5, 180°, pozłacany, czarny
-
Nr. produktu:1155850000Jedn. opak.:300 szt.
Złącze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali do CH20M6, Połączenie lutowane THT/THR, Liczba biegunów: 5, 180°, pozłacany, czarny
Jest odpowiednikiem
-
Nr. produktu:2771400000Jedn. opak.:50 szt.
Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M popielaty, Podstawa obudowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk szyny zbiorczej, Szerokość: 6.1 mm
-
Nr. produktu:2771440000Jedn. opak.:50 szt.
Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M piaskowy szary, Podstawa obudowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk szyny zbiorczej, Szerokość: 6.1 mm
-
Nr. produktu:2771430000Jedn. opak.:50 szt.
Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Podstawa obudowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk szyny zbiorczej, Szerokość: 6.1 mm
-
Nr. produktu:2771420000Jedn. opak.:50 szt.
Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M szary agat, Podstawa obudowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk szyny zbiorczej, Szerokość: 6.1 mm
-
Nr. produktu:2771410000Jedn. opak.:50 szt.
Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czerwony, Podstawa obudowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk szyny zbiorczej, Szerokość: 6.1 mm