Caratteristiche
Versione | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, bianco |
N. d’ordine | 0523060081 |
Tipo | DEK 5 FWZ 81-90 |
GTIN (EAN) | 4008190075873 |
CPZ | 500 Pezzo |
Posizione verticale | 5 mm |
Altezza (pollici) | 0,197 inch |
Larghezza | 5 mm |
Larghezza (pollici) | 0,197 inch |
Peso netto | 0,04 g |
Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Alogeni | No |
Applicazione / Produttore | Weidmueller |
Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C |
Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C |
Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C |
Caratteri stampati | Numeri |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 |
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 9 |
Colore stampa | nero |
Colori | bianco |
Larghezza | 5 mm |
Materiale | poliammide 66 |
Numero di marcatori per combinazione | 1 Scheda = Terminal marker |
Numero di marcatori per unità di imballaggio |
|
Orientamento della stampa | orizzontale |
Processo di stampa | Laser MC |
Passo in mm (P) | 5 mm |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_315389) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0523060081) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0523060081) |
Notifica modifica prodotto |
[Technical change to MultiCard material - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102023)
[Technical change to MultiCard material - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102024) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ETIM 10.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | Conforme |