속성
버전 | PCB 플러그인 커넥터, 크림프 접점, 접점, Ag(은), 최대 수용 전선 범위 : 2.5 mm² |
주문 번호 | 1625500000 |
유형 | DFFC 1.5-2.5 AG 2500 |
GTIN(EAN) | 4008190196554 |
수량 | 2,500 items |
제품 데이터 | |
패키징 | 릴 |
깊이 | 18.8 mm |
깊이 (인치) | 0.74 inch |
높이 | 5.7 mm |
높이 (인치) | 0.224 inch |
너비 | 4.3 mm |
폭 (인치) | 0.169 inch |
순중량 | 0.66 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
컬러 코드 | No |
컬러 차트(유사) | - |
접점 기본 재질 | Ag(은) |
접점 재질 | 구리 합금 |
접점 표면 | Ag(은) |
보관 온도, 최소 | -40 °C |
보관 온도, 최대 | 70 °C |
작동 온도, 최소 | -50 °C |
작동 온도, 최대 | 100 °C |
온도 범위, 설치, 최소 | -25 °C |
온도 범위, 설치, 최대 | 100 °C |
클램프 범위, 최소 | 1.5 mm² |
클램프 범위, 최대 | 2.5 mm² |
결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 16 |
결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 14 |
꼬임, 최소 H07V-R | 1.5 mm² |
stranded, 최대 H07V-R | 2.5 mm² |
연선, 최소 H05(07) V-K | 1.5 mm² |
연선, 최대 H05(07) V-K | 2.5 mm² |
와이어 엔드 페룰 포함, DIN 46228 pt 1, 최소 | 0 mm² |
페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대 | 0 mm² |
표준에 따라 시험완료 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2 | 0 kV |
단시간 내전류 저항 | 3 x 1s, 120 A |
패키징 | 릴 |
VPE 길이 | 620 mm |
VPE 폭 | 615 mm |
VPE 높이 | 55 mm |
IPC 준수 | 적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다. |
참고 사항 |
|
브로슈어 |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-92 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-92 |
ECLASS 11.0 | 27-46-04-03 |
ECLASS 12.0 | 27-46-04-03 |
ECLASS 13.0 | 27-46-04-03 |
ECLASS 14.0 | 27-46-04-03 |
ROHS | 준수 |