Číslo objednávky | 8000100996 |
Typ | EM CONNECTOR CURRENT ATTB |
GTIN (EAN) | 4099986011861 |
Množství | 1 ks |
Výška | 100 mm |
Výška (v palcích) | 3,937 inch |
Šířka | 87 mm |
Šířka (v palcích) | 3,425 inch |
Čistá hmotnost | 435 g |
ETIM 6.0 | EC000001 |
ETIM 7.0 | EC000001 |
ETIM 8.0 | EC000001 |
ETIM 9.0 | EC000001 |
ETIM 10.0 | EC000001 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-46 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-46 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-46 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-46 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-46 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-16 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-16 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-16 |