Egenskaper
Art.nr. | 7760054242 |
Typ | EPAK-RTI-CO-S |
GTIN (EAN) | 6944169716409 |
Förp. | 1 items |
Djup | 89 mm |
Byggdjup (tum) | 3,504 inch |
Höjd | 100 mm |
Bygghöjd (tum) | 3,937 inch |
Bredd | 17,5 mm |
Byggbredd (tum) | 0,689 inch |
Längd | 100 mm |
Bygglängd (tum) | 3,937 inch |
Nettovikt | 80 g |
Lagertemperatur | -40 °C...85 °C |
Drifttemperatur | -20 °C...60 °C |
MTBF | 88 a |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 6a722fc5-2d22-41b4-9544-5b95e45a4b77 |
Antal ingångar | 1 |
Temperatur - ingångsområde | PT100: -200°C…850 °C |
Antal utgångar | 1 |
Lastmotstånd ström | ≤ 500 Ω |
Utgångsström | 0(4)...20 mA |
Galvanisk isolation | mellan ingång/utgång/matning |
Höjdområde för drift | ≤ 2000 m |
Ineffekt | <60mA @ 24VDC |
Konfiguration | Med gratis programvara ACT20P TOOL PACK |
noggrannhet | < 0,2 % av utgångsområdet |
Skyddsklass | IP20 |
Spänningsförsörjning | 24 V DC ± 20 % |
Svarstid | 1 s @ temp |
Temperaturkoefficient | ≤ 300 ppm/K |
EMC-Normer | EN 61326 |
Galvanisk isolation | mellan ingång/utgång/matning |
Isolationsspänning | 1 kV ingång / utgång / försörjning |
Märkspänning | 300 V ACrms |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Stöthållspänning | 3 kV (1,2 / 50 µs) |
Överspänningskategori | III |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Åtdragningsmoment, min. | 0,4 Nm |
Åtdragningsmoment, max. | 0,6 Nm |
Anslutningsområde, märkarea | 2 mm² |
Anslutningsområde, min. | 0,5 mm² |
Anslutningsområde, max. | 2 mm² |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 30 |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 14 |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35532) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72208) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=7760054242) |
Användardokumentation | [Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39310) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002919 |
ETIM 7.0 | EC002919 |
ETIM 8.0 | EC002919 |
ETIM 9.0 | EC002919 |
ETIM 10.0 | EC002919 |
ECLASS 9.0 | 27-21-01-29 |
ECLASS 9.1 | 27-21-01-29 |
ECLASS 10.0 | 27-21-01-29 |
ECLASS 11.0 | 27-21-01-29 |
ECLASS 12.0 | 27-21-01-29 |
ECLASS 13.0 | 27-21-01-29 |
ECLASS 14.0 | 27-21-01-29 |
ECLASS 15.0 | 27-21-01-29 |
Godkännanden |  |
ROHS | Uppfyllelse |