Egenskaper
Utförande | ESG, Apparatmärkning x 17 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar |
Art.nr. | 1724760000 |
Typ | ESG 9/17 MC NE WS |
GTIN (EAN) | 4008190373009 |
Förp. | 200 items |
Djup | 0,8 mm |
Byggdjup (tum) | 0,031 inch |
9 mm | |
Bygghöjd (tum) | 0,354 inch |
Bredd | 17 mm |
Byggbredd (tum) | 0,669 inch |
Nettovikt | 0,515 g |
Temperaturområde för användning | -40...100 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
anpassad skrivare | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Antal märkningar per förpackningsenhet |
|
Antal märkningar per kombination | 1 MultiCard = Apparatmärkning |
Antal per ark | 40 |
Applikation/Tillverkare | CLI TM-hylsa |
Bredd | 17 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
Färgkod | vit |
Halogener | Nej |
Material | PA 66 |
Materialfärg enligt motståndskod | 9 |
Temperaturområde för användning | -40...100 °C |
Temperaturområde för användning max. | 100 °C |
Temperaturområde för användning min. | −40 °C |
Utförande | jackbar |
Halogener | Nej |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63111) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1724760000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1724760000) |
Meddelande om produktändring |
[Technical change to MultiCard material - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102023)
[Technical change to MultiCard material - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102024) [MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560) [MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Uppfyllelse |