HDC HE 10 N MQT BL

HDC - Connettore, Maschio, 500 V, 16 A, Numero di poli: 10, SNAP IN, Dimensioni di installazione: 4

N. articolo 2535080000

Omologazioni

Omologazioni
ROHS
UL File Number Search
N° certificato (cURus)

Dati generali per l’ordinazione

Versione
订货号
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Valori limite di temperatura

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
REACH SVHC
SCIP

Dimensioni

Larghezza

Dati generali

Bassa fumosità sec. EN 45545-2
BG
cicli d'innesto Ag
cicli d'innesto Au
Classe d'infiammabilità UL 94
Coppia di serraggio max. collegamento PE
Coppia di serraggio, min. collegamento PE
Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)
Corrente nominale (cUR)
Corrente nominale (UR)
Dimensioni di installazione
Grado di lordura
Gruppo materiali isolanti
Materiale di base
Materiale isolante
Numero di contatti di potenza
Numero di contatti di segnalazione
Numero di poli
Resistenza d'isolamento
Resistenza di passaggio
Serie
Superficie
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)
Tensione di dimensionamento secondo UL/CSA
Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984)
Tipo
Tipo di collegamento

Dati del collegamento PE

Coppia di serraggio max. collegamento PE
Coppia di serraggio, min. collegamento PE
Dimensione lama (a taglio) (collegamento PE)
Lunghezza di spellatura, collegamento PE
Sezione di collegamento cavo AWG (PE), max.
Sezione di collegamento cavo AWG (PE), min.
Sezione di dimensionamento
Tipo di collegamento PE
Vite di fissaggio

Esecuzione

BG
Dimensione lama
Dimensioni di installazione
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
Materiale di base
Resistenza di passaggio
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento cavo, max.
Sezione di collegamento cavo, min.
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
Superficie
Tipo di collegamento

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0