속성
버전 | RJ45 플러그, 천공 접점 포함, 직선, 케이블 글랜드, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B |
주문 번호 | 2703460000 |
유형 | IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1-CG |
GTIN(EAN) | 4050118734973 |
수량 | 1 items |
순중량 | 26 g |
작동 온도 | -40 °C...85 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
아웃렛 방향 | 직선 |
결선 1 | RJ45 |
결선 2 | 관통 |
결선 | EIA/TIA T568 B |
하우징 기본 재질 |
아연 주조
니켈 도금 |
절연재 단면적, 최소 | 0.85 mm |
절연재 단면적, 최대 | 1.1 mm |
범주 | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
접점 표면 | 금 도금 니켈 |
결선 직경, 경질 | 0.41...0.51 mm |
전선 결선 단면, 경선 (AWG) | AWG 26...AWG 24 |
결선 직경, 연질 | 0.46...0.61 mm |
전선 결선 단면, 연선 (AWG) | AWG 27...AWG 24 |
도체 결선 단면적, 매우 유연 | 0.51, 바이드뮬러에 의한 케이블 인증이 필요 |
도체 결선 단면적, 매우 유연(AWG) | AWG 26, 바이드뮬러에 의한 케이블 인증이 필요 |
주의, 매우 가는 꼬임의 라인 결선 | 바이드뮬러에 의한 케이블 인증이 필요 |
외피 직경, 최소 | 5 mm |
외피 직경, 최대 | 9 mm |
차폐 | 360도 올라운드 인클로저 |
보호 등급 | IP20 |
플러그 주기 | 750 |
재결선 가능 | ≤ 4 사이클 (동일 단면적) |
50 °C에서 전류 전달 용량 | 1 A |
PoE / PoE+ | IEEE 802.3at 준수 |
절연 강도 | ≥ 500 MΩ |
절연 강도, 접점/접점 | ≥ 1000 V AC/DC |
절연 강도, 접점/차폐 | ≥ 1500 V AC/DC |
접점 저항 | ≤ 20 mΩ |
인증 번호(cULus) | E471884 |
인증 번호(DNV) | TAE00003EW |
커넥터 표준 | IEC 60603-7-51 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_304920) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2703460000) |
사용자 문서 |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96111) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001121 |
ETIM 7.0 | EC001121 |
ETIM 8.0 | EC001121 |
ETIM 9.0 | EC001121 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-90 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 12.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 13.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
인증 |   |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(cULus) | E471884 |