Caratteristiche
Versione | Connettore FO, Variante 1, SC-RJ POF, con protezione antipiegamento, IP67 |
N. d’ordine | 1963290000 |
Tipo | IE-PS-V01M-2SC-POF-BP |
GTIN (EAN) | 4032248651764 |
CPZ | 10 Pezzo |
Profondità | 137 mm |
Profondità (pollici) | 5,394 inch |
Posizione verticale | 30 mm |
Altezza (pollici) | 1,181 inch |
Larghezza | 30 mm |
Larghezza (pollici) | 1,181 inch |
Peso netto | 158,2 g |
Temperatura d'esercizio | -40 °C...70 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
SCIP | e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7 |
Cicli di inserimento | 500 |
Collegamento 1 | SCRJ |
Collegamento 2 | Sistema di collegamento rapido: crimpatura, taglio |
Colori | altro |
Descrizione articolo | Variante 1, SC-RJ POF, con protezione antipiegamento |
Diametro guaina, max. | 10 mm |
Diametro guaina, min. | 5 mm |
Grado di protezione | IP67 |
Materiale base della custodia | Pressofusione di zinco |
Perdita d'inserzione |
0,5 dB Singlemode
0,4 dB Multimode ≤ 1,0 dB POF |
Smorzamento a riflusso | 40 dB Singlemode; 30 dB Multimode |
Tipo di filo | POF |
Utilizzo materiale custodia |
PA
Pressofusione di zinco |
Connettori a norma |
IEC 61076-3-106 var. 1
IEC 61754-24 |
Documentazione utente |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) [Designation key / Type key](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90842) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochure |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC001122 |
ETIM 7.0 | EC001122 |
ETIM 8.0 | EC001122 |
ETIM 9.0 | EC001122 |
ETIM 10.0 | EC001122 |
ECLASS 9.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 9.1 | 19-17-01-22 |
ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 12.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 13.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 |
ROHS | Conforme |
Accessori
-
N. articolo:1208930000Confezione:1 Pezzo
Pinza crimpatrice: HTX-IE-POF, Utensile spellafili: Multi-Stripax IE-POF
-
N. articolo:1857440000Confezione:200 Pezzo
ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco, autoadesivo
UtensiliAssortimentiSet di crimpatura
MarcatoriCartellini per siglatura di apparecchiMultiCardESGESG 9/11neutra