Tulajdonságok
Változat | Klippon EBi HS (Essential Box ipari - pántos csavarok), Házak, Szélesség: 600 mm, Mélység: 200 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301 (304), Szálcsiszolt, ezüst |
Rendelési szám | 8000133629 |
Típus | KEBIHS606020S2N0 AL |
GTIN (EAN) | 4099987368650 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 200 mm |
Mélység (coll) | 7,874 inch |
Szélesség | 600 mm |
Szélesség (coll) | 23,622 inch |
Nettó tömeg | 15 388,536 g |
Üzemi hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD) | DE PS2650 220428 001ISS01 |
-40 °C | |
Aljzatperem | Nem |
Anyag | Nemesacél 1.4301 (304) |
Anyagvastagság | 1,5 mm |
Burkolat anyagvastagsága | 1,5 mm |
Fedél kiegészítő | M5 hatszögletű nemesacél csavar horonnyal és 10mm kulcstávolsággal + zsanér |
Felületi minőség | Szálcsiszolt |
Ház anyagvastagsága | 1,5 mm |
Tömítés anyaga | Poliuretán |
Védelmi osztály | IP66 |
Ütésállóság | 10 J standard változat |
Üzemi hőmérséklet, max. | 85 °C |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [EU Declaration of Conformity - Klippon EBi Empty Enclosures - DoC KEBI DE PS2650 220428 001ISS01](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256769) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323951) |
Katalógusok | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000261 |
ETIM 7.0 | EC000261 |
ETIM 8.0 | EC000261 |
ETIM 9.0 | EC000261 |
ETIM 10.0 | EC000261 |
ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 9,1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |