LL 5.08/09/90 4.5SN OR BX

Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box

Produkt-ID 2567160000

Godkännanden

Godkännanden
ROHS
UL File Number Search
Certifikat nr. (UR)

Allmänna beställningsdata

Utförande
Art.nr.
Typ
GTIN (EAN)
Förp.
Produktparametrar
Förpackning

Mått och vikter

Djup
Byggdjup (tum)
Höjd
Bygghöjd (tum)
Höjd lägstbyggande
Bredd
Byggbredd (tum)
Nettovikt

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus
REACH SVHC

Karakteristiska systemvärden

Produktfamilj
Ledaranslutningsteknik
Egenskap för klämstället
Montering på kretskortet
Ledarutgångsriktning
Delning i mm (P)
Delning i tum (P)
Antal poler
Polradstal
Uppgraderbar av kunden
Antal rader
maximalt radmonterbara poler per rad
Lödstiftlängd (l)
Dimensioner för lödstift
Diameter bestyckningshål (D)
Tolerans diameter bestyckningshål (D)
Antal lödstift per pol
Skruvmejselklinga
Skruvmejselklinga Norm
Åtdragningsmoment, min.
Åtdragningsmoment, max.
Klämskruv
Avisoleringslängd
L1 i mm
L1 i tum
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57
Skyddsklass
Genomgångsmotstånd (6)

Materialdata

Isoleringsmaterial
Färgkod
Färgtabell (jämförbar)
Isoleringsmaterialgrupp
CTI (Comparative Tracking Index)
Brännbarhetsklass enligt UL 94
Kontaktmaterial
Kontaktyta
Ytbehandling
Typ av förtenning
Skiktstruktur för lödanslutningen
Lagertemperatur, min.
Lagertemperatur, max.
Driftstemperatur, min.
Driftstemperatur, max
Temperaturområde Montage, min.
Temperaturområde Montage, max.

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min.
Anslutningsområde, max.
Ledardiameter, AWG, min.
Ledardiameter, AWG, max
entrådig, min. H05(07) V-U
entrådig, max. H05(07) V-U
fintrådig, min. H05(07) V-K
fintrådig, max. H05(07) V-K
med AEH med krage DIN 46 228/4, min.
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max.
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min.
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø
Anslutningsbar ledare
Referenstext

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard
Märkström vid minsta antal poltal (Tu = 20 °C)
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)
Märkström vid maximalt antal poltal (Tu = 40 °C)
Märkspänning för stötspänning (föroreningsgrad II/2)
Märkspänning för stötspänning (föroreningsgrad III/2)
Märkspänning för stötspänning (föroreningsgrad III/3)
Märkstötspänning för stötspänning (föroreningsgrad II/2)
Märkstötspänning för stötspänningsklass (föroreningsgrad III/2)
Märkstötspänning för stötspänningsklass (föroreningsgrad III/3)
Korttidströmhållfasthet

Märkdata enligt CSA

Märkspänning (användargrupp B / CSA)
Märkspänning (användargrupp D / CSA)
Märkström (användargrupp B / CSA)
Märkström (användargrupp D / CSA)
Ledardiameter AWG, min.
Ledardiameter AWG, max.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (UR)
Certifikat nr. (UR)
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059)
Märkström (användargrupp B / UL 1059)
Märkström (användargrupp D / UL 1059)
Ledardiameter AWG, min.
Ledardiameter AWG, max.
Hänvisning till godkännandevärden

Packaging

Förpackning
VPE-längd
VPE-bredd
VPE-höjd

Typprovningar

Test: Hållfasthet för märkningar
Test: Klämbar area
Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt
Frånslagstest

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet
Hänvisningstext

Klassificeringar

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0