製品情報
バージョン | プリント基板端子台, 6.35 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 6 mm², 箱 |
注文番号 | 1356840000 |
種別 | LL 6.35/03/90V 5.0SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118214628 |
数量 | 90 items |
製品データ |
IEC: 1000 V / 32 A / 0.18 - 6 mm² UL: 600 V / 30 A / AWG 26 - AWG 10 |
パッケージ | 箱 |
深さ | 15.85 mm |
奥行き(インチ) | 0.624 inch |
高さ | 33.5 mm |
高さ(インチ) | 1.319 inch |
下位バージョンの高さ | 28.5 mm |
幅 | 19.65 mm |
幅(インチ) | 0.774 inch |
正味重量 | 5.178 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
製品ファミリー | OMNIMATEシグナル – シリーズLL |
導体接続方法 | クランプヨークねじ接続 |
PCB の取り付け | THRはんだ付け接続 |
導体取り出し方向 | 90° |
ピッチ (mm) (P) | 6.35 mm |
ピッチ (インチ) (P) | 0.25 " |
極数 | 3 |
ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
顧客による実装済 | いいえ |
行数 | 1 |
列当たりの最大隣接極数 | 24 |
ソルダーピン長 (l) | 5 mm |
はんだピン寸法 | 1.0 x 0.6 mm |
ソルダーアイレット穴直径 (D) | 1.3 mm |
ソルダーアイレット穴直径公差 (D) | +0.1 mm |
極当たりソルダーピン数 | 1 |
スクリュードライバー刃 |
0.8 x 4.0
PZ 1 |
スクリュードライバー刃の標準 | DIN 5264 |
締付けトルク、最小. | 0.5 Nm |
締付けトルク、最大. | 0.6 Nm |
クランプネジ | M 3 |
被覆剥き長さ | 8 mm |
L1 (mm) | 12.7 mm |
L1 (インチ) | 0.5 " |
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP 20 |
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガータッチセーフ |
保護度合い | IP20 |
絶縁材 | Wemid (PA) |
色 | 黒色 |
カラーチャート(類似) | RAL 9011 |
絶縁材グループ | I |
比較追跡指数(CTI) | ≥ 600 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | 錫メッキ |
コーティング | 4~6 μm SN |
錫メッキの種別 | つや消し |
はんだ接続の層構造 | 2...4 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
保管温度、最小 | -40 °C |
保管温度、最大 | 70 °C |
動作温度、最小 | -50 °C |
動作温度、最大 | 120 °C |
温度範囲、設置、最小 | -25 °C |
温度範囲、設置、最大 | 120 °C |
クランプ範囲、最小 | 0.18 mm² |
クランプ範囲、最大 | 6 mm² |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 10 |
固定式、最小 H05(07) V-U | 0.18 mm² |
固定式、最大 H05(07) V-U | 6 mm² |
撚線、最小 H07V-R | 0.22 mm² |
撚線、最大. H07V-R | 4 mm² |
フレキシブル、最小 H05(07) V-K | 0.22 mm² |
フレキシブル、最大H05(07) V-K | 4 mm² |
w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小. | 0.5 mm² |
プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大 | 2.5 mm² |
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小. | 0.5 mm² |
ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大 | 4 mm² |
EN 60999 a x b; ø 準拠のプラグゲージ パスピン | 3.6 mm x 3.1 mm; 2.7 mm |
クランプ導体 |
|
参照テキスト |
フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。
プラスチック製カラーの外径はピッチ(P)より大きくできません |
標準に準拠して検査済 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 32 A |
定格電流、最大極数(Tu=20°C) | 32 A |
定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 32 A |
定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 32 A |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 1,000 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 1,000 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 800 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 8 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 8 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 8 kV |
短時間耐電流抵抗 | 3 x 1sで120 A |
試験制度(CSA) | CSA |
証明書番号(CSA) | 200039-1202191 |
定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 600 V |
定格電圧 (グループ C / CSA 使用) | 600 V |
定格電圧 (グループ D/CSA 使用) | 600 V |
定格電流(グループ B/CSA 使用) | 30 A |
定格電流(グループ C / CSA 使用) | 30 A |
定格電流 (グループ D/CSA 使用) | 5 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 26 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 10 |
認可値の参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 |
設定(cURus) | CURUS |
証明書番号(cURus) | E60693 |
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 600 V |
定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用) | 600 V |
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 600 V |
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 30 A |
定格電圧(使用グループ C/UL 1059 ) | 30 A |
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 5 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 26 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 10 |
承認値への参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 |
パッケージ | 箱 |
VPE 長 | 350 mm |
VPE幅 | 135 mm |
VPEの高さ | 41 mm |
テスト:クランプ可能な断面 |
|
IPC準拠 | 適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
注意事項 |
|
承認/証明書/適合証明書 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_99361) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1356840000) |
製品変更通知 |
[20211106 Anpassung der Verpackung LL 6.35](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213076)
[20211106 Change of packaging to LL 6.35](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213077) [Modification of the clamping yoke on product families LM 5.0x, LL 6.35, LL 9.52 and WGK 4](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306318) [Optimierung des QR-Codes auf den Produkten der OMNIMATE Power Leiterplattenanschlussklemmen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323723) [Optimization QR- Code on OMNIMATE POWER PCB Terminals](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323724) |
ユーザ文書 | [QR-Code product handling video](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_78407) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
認可 |   |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E60693 |