Egenskaper
Utförande | Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 6 mm², Box |
Art.nr. | 1934350000 |
Typ | LL3R 5.08/09/90 3.2SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248591015 |
Förp. | 50 items |
Produktparametrar |
IEC: 500 V / 32.5 A / 0.5 - 6 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |
Förpackning | Box |
Djup | 32 mm |
Byggdjup (tum) | 1,26 inch |
Höjd | 48,47 mm |
Bygghöjd (tum) | 1,908 inch |
Höjd lägstbyggande | 45,27 mm |
Bredd | 18,43 mm |
Byggbredd (tum) | 0,726 inch |
Nettovikt | 19,411 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilj | OMNIMATE Signal – serie LL |
Ledaranslutningsteknik | Klämbygelanslutning |
Egenskap för klämstället | WireReady |
Montering på kretskortet | THT lödanslutning |
Ledarutgångsriktning | 90° |
Delning i mm (P) | 5,08 mm |
Delning i tum (P) | 0,2 " |
Antal poler | 9 |
Polradstal | 3 |
Uppgraderbar av kunden | Ja |
Antal rader | 3 |
maximalt radmonterbara poler per rad | 24 |
Lödstiftlängd (l) | 3,2 mm |
Dimensioner för lödstift | 0,75 x 0,9 mm |
Diameter bestyckningshål (D) | 1,3 mm |
Tolerans diameter bestyckningshål (D) | + 0,1 mm |
Antal lödstift per pol | 1 |
Skruvmejselklinga | 0,6 x 3,5 |
Skruvmejselklinga Norm | DIN 5264 |
Åtdragningsmoment, min. | 0,5 Nm |
Åtdragningsmoment, max. | 0,6 Nm |
Klämskruv | M 3 |
L1 i mm | 10,16 mm |
L1 i tum | 0,4 " |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | fingersäker |
Skyddsklass | IP20 |
Isoleringsmaterial | Wemid (PA) |
Färgkod | orange |
Färgtabell (jämförbar) | RAL 2000 |
Isoleringsmaterialgrupp | I |
CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Kopparlegering |
Kontaktyta | förtennad |
Ytbehandling | 4-6 μm SN |
Typ av förtenning | matt |
Skiktstruktur för lödanslutningen | 4...6 µm Sn matt |
Lagertemperatur, min. | −40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Driftstemperatur, min. | −50 °C |
Driftstemperatur, max | 120 °C |
Anslutningsområde, min. | 0,08 mm² |
Anslutningsområde, max. | 6 mm² |
entrådig, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
entrådig, max. H05(07) V-U | 6 mm² |
fintrådig, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
fintrådig, max. H05(07) V-K | 4 mm² |
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. | 0,5 mm² |
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. | 2,5 mm² |
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. | 0,5 mm² |
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. | 2,5 mm² |
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø | 2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm |
Anslutningsbar ledare |
|
Referenstext |
Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.
Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P) |
testad enligt standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) | 32,5 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) | 26 A |
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) | 27,5 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) | 22 A |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 500 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 320 V |
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 | 250 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 4 kV |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 4 kV |
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 | 4 kV |
Korttidströmhållfasthet | 3 x 1s mit 120 A |
Institut (CSA) | CSA |
Certifikat nr. (CSA) | 200039-1202191 |
Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / CSA) | 20 A |
Märkström (användargrupp D / CSA) | 10 A |
Ledardiameter AWG, min. | AWG 26 |
Ledardiameter AWG, max. | AWG 12 |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Institut (UR) | UR |
Certifikat nr. (UR) | E60693 |
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / UL 1059) | 20 A |
Märkström (användargrupp D / UL 1059) | 10 A |
Ledardiameter AWG, min. | AWG 26 |
Ledardiameter AWG, max. | AWG 12 |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Förpackning | Box |
VPE-längd | 202 mm |
VPE-bredd | 127 mm |
VPE-höjd | 72 mm |
IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
Hänvisningstext |
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_304692) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1934350000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
Godkännanden | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](LINK/UL_search.html) |
Certifikat nr. (UR) | E60693 |