Caratteristiche
N. d’ordine | 8000150846 |
Tipo | MBGE ADPT SLC-500 RT35 |
GTIN (EAN) | 4099987247733 |
CPZ | ST |
Profondità | 85,1 mm |
Profondità (pollici) | 3,35 inch |
Posizione verticale | 101,6 mm |
Altezza (pollici) | 4 inch |
Larghezza | 34,3 mm |
Larghezza (pollici) | 1,35 inch |
Peso netto | 0,11 g |
Temperatura di magazzinaggio | -20...70 °C |
Temperatura d'esercizio | -20...50 °C |
Temperatura d'esercizio UL, max. | 50 °C |
Temperatura d'esercizio UL, min. | -20 °C |
Temperatura di magazzinaggio UL, max. | 70 °C |
Temperatura di magazzinaggio UL, min. | -20 °C |
Corrente nominale Imax. | 40 A |
Tensione nominale UN | 250 V |
Collegamento a PLC | Nuova morsettiera PLC o cablata |
Tensione d'esercizio | 250 V |
Corrente max. per canale | 4,5 A |
Corrente nominale totale | 40 A |
Classe di sovratensione | II |
Grado di lordura | 2 |
Controllo resistenza agli impulsi | 2,5 kV |
Tensione di prova isolamento AC | 1,5 kV |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ETIM 10.0 | EC002584 |
ECLASS 9.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-92 |
ECLASS 10.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |