Caratteristiche
Versione | Utensili di verifica, Multimeter |
N. d’ordine | 9427460000 |
Tipo | MG KIT CA 600 |
GTIN (EAN) | 4032248406197 |
CPZ | 1 Pezzo |
Stato consegna | In futuro questo articolo non sarà più disponibile. |
Disponibile fino a | 15.12.2024 |
Profondità | 70 mm |
Profondità (pollici) | 2,756 inch |
33 mm | |
Altezza (pollici) | 1,299 inch |
Larghezza | 178 mm |
Larghezza (pollici) | 7,008 inch |
Peso netto | 1.385 g |
Stato conformità RoHS | Conforme |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Versione | Multimeter + pinze amperometriche |
Apertura della pinza amperometrica | 30 mm |
Campo di frequenze, max. | 40 kHz |
Campo di frequenze, min. | 10 kHz |
Campo di misura della capacitanza, min. | 20 µF |
Campo di misura della corrente/DC | 0.2 - 600 V |
Campo di misura della resistenza, max. | 2.000 MΩ |
Campo di misura della resistenza, min. | 0,2 MΩ |
Campo di misura della tensione/AC | 0,2 - 600 V |
Temperatura d'esercizio, max. | 50 °C |
Temperatura d'esercizio, min. | 0 °C |
Valore di misura della corrente max. | 600 A |
Valore di misura della temperatura min. | -20 °C |
Valore di misura della temperatura, max. | 750 °C |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000069 |
ETIM 7.0 | EC000069 |
ETIM 8.0 | EC000069 |
ETIM 9.0 | EC000069 |
ECLASS 9.0 | 27-20-03-01 |
ECLASS 9.1 | 27-20-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-20-03-01 |
ECLASS 11.0 | 27-20-03-01 |
ECLASS 12.0 | 27-20-03-01 |
ECLASS 13.0 | 27-20-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-20-03-01 |
ROHS | Conforme |