製品情報
バージョン | プリント基板端子台, プリント基板用端子台, THRはんだ付け接続, ピッチ (mm) (P): 5.00 mm, 極数: 9, Tube |
注文番号 | 2913780000 |
種別 | MTS 5/09 V T4 B T |
GTIN (EAN) | 4099986539778 |
数量 | 11 items |
製品データ |
IEC: 400 V / 32 A / 0.5 - 4 mm² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 20 - AWG 12 |
パッケージ | Tube |
深さ | 13.2 mm |
奥行き(インチ) | 0.52 inch |
高さ | 22.35 mm |
高さ(インチ) | 0.88 inch |
下位バージョンの高さ | 18.85 mm |
幅 | 47.3 mm |
幅(インチ) | 1.862 inch |
正味重量 | 18.909 g |
周囲温度 | -50 °C…125 °C |
取り付け温度 | -50 °C to +70 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
製品ファミリー | OMNIMATE 4.0 |
導体接続方法 | SNAP IN |
プロパティ、クランプポイント | WireReady |
PCB の取り付け | THRはんだ付け接続 |
導体取り出し方向 | 180° |
ピッチ (mm) (P) | 5 mm |
ピッチ (インチ) (P) | 0.197 " |
極数 | 9 |
ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
行数 | 1 |
ソルダーピン長 (l) | 3.5 mm |
はんだピン寸法 | 0.6 x 0.8 mm |
ソルダーアイレット穴直径 (D) | 1.3 mm |
ソルダーアイレット穴直径公差 (D) | +0.1 mm |
極当たりソルダーピン数 | 2 |
被覆剥き長さ | 9 mm |
被覆剥き長さ公差 |
|
L1 (mm) | 40 mm |
L1 (インチ) | 1.575 " |
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP 20 |
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガータッチセーフ |
保護度合い | IP20 |
絶縁材 | PA 9T |
色 | 黒色 |
カラーチャート(類似) | RAL 9011 |
絶縁材グループ | I |
比較追跡指数(CTI) | ≥ 600 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | 錫メッキ |
錫メッキの種別 | つや消し |
保管温度、最小 | -25 °C |
保管温度、最大 | 55 °C |
-50 °C | |
動作温度、最大 | 120 °C |
クランプ範囲、最小 | 0.34 mm² |
クランプ範囲、最大 | 4 mm² |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 12 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 20 |
固定式、最小 H05(07) V-U | 0.5 mm² |
固定式、最大 H05(07) V-U | 2.5 mm² |
フレキシブル、最小 H05(07) V-K | 0.5 mm² |
フレキシブル、最大H05(07) V-K | 4 mm² |
w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小. | 0.34 mm² |
プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大 | 2.5 mm² |
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小. | 0.5 mm² |
ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大 | 2.5 mm² |
絶縁物外径、最大 | 4 mm |
クランプ導体 |
|
標準に準拠して検査済 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 32 A |
定格電流、最大極数(Tu=20°C) | 32 A |
定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 32 A |
定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 32 A |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 400 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 320 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 250 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 4 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 4 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 4 kV |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 20 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 12 |
設定(cURus) | CURUS |
証明書番号(cURus) | E60693 |
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電圧(グループ F / UL 1059 使用) | 468 V |
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 18.5 A |
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 10 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 20 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 12 |
クリアランス距離、最小 | 4 mm |
承認値への参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 |
沿面距離、最小 | 5.6 mm |
IPC準拠 | 適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
注意事項 |
|
承認/証明書/適合証明書 |
[cURus_CoC_E60693_MTS5_202310.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313325)
[Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_310099) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2913780000) |
製品変更通知 |
[Technical change to MTS 5 - Packaging](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308359)
[PCN_Re-Design der MTS 5 zur THR-Fähigkeit](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_326983) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ETIM 10.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E60693 |