Egenskaper
Utförande | Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYY, 8,6 ± 1 mm |
Art.nr. | 1431530015 |
Typ | PAC-S7300-HE20-V18-1M5 |
GTIN (EAN) | 4032248175598 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 380 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Drifttemperatur | -10...50 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Anslutning gränssnitt | 2X Flatkabeldon HE10 20P |
Antal poler, min. | 20 poler |
Kabel | Kabel LiYY |
Kabellängd | 1.5 |
Ledararea | 0,25 mm² |
Lämplig för | digitala signaler |
Material | PVC |
PLC-gränssnitt | SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P |
Ytterdiameter | 8,6 ± 1 mm |
Högspänningstest | 1 KV/1s |
Motstånd | ≤ 80 mΩ/m |
Märkspänning | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A |
Totalström max. | 3 A |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Uppfyllelse |