Versión | Cable prefabricado, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm² |
Código | 7789866025 |
Tipo | PAC-XIOC-HE20-V3-2M5 |
GTIN (EAN) | 4099986635296 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 554 g |
Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C |
Temperatura de servicio | -10...50 °C |
Cable | Cable LiYY |
Conector al interface | 2 CONECTORES DE CABLE PLANO HE10 20P |
Conector al lado control | FCN CONNECTOR 40P |
Diámetro exterior | 8,6 ± 1 mm |
Longitud de cable | 2,5 m |
Material | PVC |
Sección del conductor | 0,25 mm² |
Capacidad conductor - conductor | 300 pF/m |
Corriente total, máx. | 3 A |
Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A |
Resistencia | ≤ 80 mΩ/m |
Tensión nominal | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conformidad |