Tulajdonságok
Változat | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 3 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, MC4-Evo 2, 1100 V |
Rendelési szám | 2975560000 |
Típus | PVN DC 2I 1O 3MPP SPD2R EVO 11 |
GTIN (EAN) | 4099986823150 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 132 mm |
Mélység (coll) | 5,197 inch |
Magasság | 240 mm |
Magasság (coll) | 9,449 inch |
Szélesség | 400 mm |
Szélesség (coll) | 15,748 inch |
Nettó tömeg | 999 g |
Ambient temperature | -40 °C...+50 °C |
Páratartalom | 5...95% páralecsapódás nem megengedett |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |
Időköz | 5 év |
Biztosíték típusa | Sem biztosítóbetét sem tartó |
DC-bemenet + és – |
|
DC-bemenetek max. száma | maximális teljesítménypontonként 2 bemenet, párhuzamosan kötve |
Funkcionális földelés-csatlakozó |
|
Maximális teljesítménypontok (MPP) száma | 3 |
Túlfeszültség-védelem segédérintkező |
|
DC-kimenet + és – |
|
DC-kimenetek max. száma | maximális teljesítménypontonként 1 kimenet |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_321889) |
Technical Documentation |
[Customer drawing PVN DC 2I 1O 3MPP SPD2R EVO 11](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318542)
[Dimensions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320670) |
User Documentation | [Manual PV Next Mini double enclosure](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318997) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9,1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Megfelel |