Właściwości
Wersja | Interfejs, RS, 1-drutowe, złącze śrubowe |
Nr zam. | 9441510000 |
Typ | RS 32IO 1W R S |
GTIN (EAN) | 4008190981068 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 72 mm |
Głębokość (cale) | 2,835 inch |
Wysokość | 87 mm |
Wysokość (cale) | 3,425 inch |
Szerokość | 148 mm |
Szerokość (cale) | 5,827 inch |
Masa netto | 240,24 g |
Temperatura magazynowania | -40...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -25...50 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a |
Prąd znamionowy IN | 1 A |
Temperatura pracy UL, maks. | 25 °C |
Temperatura pracy UL, min. | 0 °C |
Prąd znamionowy Imaks. | 1 A |
Napięcie znamionowe UN | 142 V |
Napięcie znamionowe DC UN (zasilanie) | 24 V |
Prąd znamionowy (zasilanie) | 3 A |
wskaźnik stanu LED na kanał | Nie |
separacja na kanał | Nie |
rodzaj punktu kontrolnego | Nie |
zabezpieczenie przez kanał | Nie |
status LED napięcia zasilania | Nie |
bezpiecznik zasilania | Nie |
biegunowość masy | Nie |
liczba biegunów (strona sterownika) | 36-biegunowe gniazdo |
przyłącze (strona obiektu) | LM2N 5.08 mm |
Przyłącze (strona sterowania) | złącze wtykowe RSV 1,6 |
system oprzewodowania | 1-drutowe |
napięcie robocze | 150 V UC |
prąd maksymalny na kanał | 1 A |
całkowity prąd znamionowy | 3 A |
zgodnie z | DIN EN 50178 |
napięcie znamionowe | <150 V AC |
kategoria przepięcia | II |
stopień zabrudzenia | 2 |
test napięcia impulsu | 1,5 kV |
Napięcie probiercze izolacji AC | 1,1 kV |
długość zdejmowanej izolacji | 6 mm |
elastyczny z tulejką, maks. | 1,5 mm² |
elastyczny z tulejką, min. | 0,25 mm² |
elastyczny, maks. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
elastyczny, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG | AWG 14 |
Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG | AWG 26 |
moment dokręcający, maks. | 0,6 Nm |
moment dokręcający, min. | 0,5 Nm |
obszar zacisku, maks. | 2,5 mm² |
obszar zacisku, min. | 0,2 mm² |
rodzaj połączenia | złącze śrubowe |
stały, maks. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
stały, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks. | 2,5 mm² |
rodzaj połączenia | złącze śrubowe |
obszar zaciskowy, min. | 0,13 mm² |
obszar zaciskowy, maks. | 2,5 mm² |
sztywny, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
sztywny, maks. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
Podpis obrazu-02 | Podobny do przedstawionego na ilustracji |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153601) |
Powiadomienie o zmianie produktu | [20210310 Technical change to RS and RSM modules](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_199735) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ETIM 10.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 |
Dopuszczenia |   |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (UR) | E141197 |