속성
주문 번호 | 6720000787 |
유형 | RS PLC IPC-620 12-POINTS |
GTIN(EAN) | 4050118485790 |
수량 | 1 items |
깊이 | 61 mm |
깊이 (인치) | 2.402 inch |
높이 | 266 mm |
높이 (인치) | 10.472 inch |
너비 | 29 mm |
폭 (인치) | 1.142 inch |
순중량 | 8,001.528 g |
보관 온도 | 0...50 °C |
작동 온도 | 0...50 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419 |
결선(필드 측) | Card edge |
제어 측의 결선 | 3.5 피치 S2L 헤더 |
폴 수(제어 측) | 12-폴 |
결선(필드 측) | Card edge |
작동 전압 | 150 V |
채널당 최대 전류 | 5 A |
오염 심각도 수준 | 2 |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ECLASS 9.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-92 |
ECLASS 10.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
인증 |  |
ROHS | 준수 |