製品情報
バージョン | 組み込み型プラグ, M12, PG 9, 極数: 2, 1 m |
注文番号 | 1279490100 |
種別 | SAIE-M12S-PB-1.0U HW |
GTIN (EAN) | 4050118076349 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 82 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
PE 関数 | いいえ |
ケーブル長 | 1 m |
コア断面積 | 0.25 mm² |
シースカラー | スミレ色 (RAL 4001相当) |
極数 | 2 |
ケーブルグランド | PG 9 |
コーディング | B-coded |
ハウジングの温度範囲 | -20 - +60 °C |
ハウジング主要材質 |
亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ |
プラギング回数 | ≥ 500 |
保護度合い | IP68 |
定格電圧 | 250 V |
定格電流 | 4 A |
導体断面、最大 | 0.25 mm² |
接続方式 | ピン |
接触表面 | 金メッキ |
極数 | 2 |
汚染度 | 3 |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC003570 |
ETIM 8.0 | EC003570 |
ETIM 9.0 | EC003570 |
ETIM 10.0 | EC003570 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 |
ROHS | 適合 |