Tulajdonságok
Változat | Beépített dugók, M12, Felerősítő menet: M 12, Pólusszám: 4, Sodrat / kábelhossz: |
Rendelési szám | 2423990000 |
Típus | SAIE-M12SB-4-H10TL |
GTIN (EAN) | 4050118431933 |
Qty. | 10 Darab |
Nettó tömeg | 15 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
Felszerelés típusa | Hátlapi rögzítés |
Ház felülete | nikkelezett |
Házak | M12 tüske |
Kódolás | B kódolású |
Pólusszám | 4 |
Rögzítőmenet | M12 |
Szerelési magasság | 10 mm |
Árnyékolás csatlakozás | Igen |
Névleges feszültség | 250 V |
Névleges feszültség | 250 V |
Névleges áram | 4 A |
Névleges áram | 4 A |
Hőmérsékleti tartomány | -30…80 °C |
Védelmi osztály | IP67 |
Érintkező felület | Au (arany) |
CuZn
nikkelezett |
|
Csatlakozási menet | M12 |
Meghúzási nyomaték | M12: 0,8 Nm |
Felerősítő menet | M 12 |
Meghúzási nyomaték |
|
Rögzítési nyomatéktartomány | 1.2 Nm |
Felszerelés NYÁK-ra | Merülőforrasztás |
Szigetelés erőssége | 100 MΩ |
Szennyezés súlyossága | 3 (2 a tömített részen belül) |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Záróanya anyaga | Nikkelezett CuZn |
Peremes szerelésű ház anyaga | Nikkelezett CuZn |
Pólusszám | 4 |
CuZn
nikkelezett |
|
Csatlakozási menet | M12 |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Érintkező felület | Au (arany) |
Felszerelés típusa | Hátlapi rögzítés |
Védelmi osztály | IP67 |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Érintkező felület | Au (arany) |
Felszerelés NYÁK-ra | Merülőforrasztás |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
Pólusszám | 4 |
Szigetelés erőssége | 100 MΩ |
Védelmi osztály | IP67 |
Érintkezősorok száma | 1 |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_45981) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2423990000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC003568 |
ETIM 8.0 | EC003568 |
ETIM 9.0 | EC003568 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9,1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
ROHS | Megfelel |