製品情報
バージョン | 組み込み型プラグ, M8, 取り付けスレッド: M10, 極数: 3, 撚線/ケーブル長: |
注文番号 | 2422890000 |
種別 | SAIE-M8S-3-F13THR |
GTIN (EAN) | 4050118430141 |
数量 | 25 items |
正味重量 | 7 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
コーディング | M8 =なし |
シールド接続 | いいえ |
ハウジング | M8ピン |
ハウジング表面 | ニッケルめっきした |
取り付けスレッド | M10 |
取り付け方式 | 前面取付け |
取り付け高さ | 13 mm |
極数 | 3 |
定格電圧 | 60 V |
定格電圧 | 60 V(3極)/30 V(4、5、8極) |
定格電流 | 4 A |
定格電流 | 4 A |
温度範囲 | -30…80 °C |
保護度合い | IP67 |
接触表面 | Au (ゴールド) |
CuZn
ニッケルメッキ |
|
接続スレッド | M8 |
締付けトルク | M8:0.5Nm |
取り付けスレッド | M10 |
取り付けトルク |
|
取り付けトルク範囲 | 0.8 Nm |
PCB の取り付け | THT/THRはんだ接続 |
絶縁耐性 | 100 M |
汚染度 | 3(シール済範囲内に2) |
プラギング回数 | ≥ 100 |
接点材質 | 銅合金 |
シール材 | NBR |
ロックナット材質 | ニッケルメッキCuZn |
フランジ取り付けハウジングの材質 | ニッケルメッキCuZn |
グラウト材質 | PUR |
極数 | 3 |
CuZn
ニッケルメッキ |
|
接続スレッド | M8 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | Au (ゴールド) |
取り付け方式 | 前面取付け |
保護度合い | IP67 |
プラギング回数 | ≥ 100 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | Au (ゴールド) |
PCB の取り付け | THT/THRはんだ接続 |
ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
プラギング回数 | ≥ 100 |
保護度合い | IP67 |
極数 | 3 |
絶縁耐性 | 100 M |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_65971) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2422890000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC003568 |
ETIM 8.0 | EC003568 |
ETIM 9.0 | EC003568 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
ROHS | 適合 |