Tulajdonságok
Változat | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusok száma : 8, 1.5 m, tű, egyenes, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
Rendelési szám | 1279430150 |
Típus | SAIL-M12G-8S1.5U |
GTIN (EAN) | 4050118076790 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 96 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
A következő kábeltartókhoz: | Igen |
Csavarási ellenállás | 360 °/m |
Gyorsulás | 5 m/s² |
Hajlítási ciklusok | 1 mill. |
Hajlítási sugár, min., mozgó | 12 x kábelátmérő |
Hajlítási sugár, min., álló | 5 x kábelátmérő |
Halogén | Nem |
Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás | Nem |
Hegesztésnek ellenálló | Nem |
Keresztkötéses irradiáció | Nem |
Konfigurálható kábelhossz | Nem |
Kábelhossz | 1,5 m |
Köpeny anyaga | PUR |
Köpeny színe | fekete |
Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően | 20549 (80 °C / 300 V) |
Outside diameter | 6.3 mm ± 0.2 mm |
Pólusok száma | 8 |
Sebesség | 100 m/s |
Szigetelés | PP |
Színkód gyűrű |
Kék
Piros Fehér Barna Zöld Sárga Szürke Pink |
Temperature range, moving | -25...80 °C |
Temperature range, stationary | -40...80 °C |
Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/online) | 0,25 (8 pólusú)/ 0,14 (12 pólusú) |
árnyékolt | Igen |
Érkeresztmetszet | 0,25 mm² |
AF mérete | 13 mm |
Csatlakozási menet | M12 |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
Ház fő anyaga | PUR |
Ház hőmérsékleti tartománya | -40 … +85 ° C |
Kódolás | A kódolású |
LED | Nem |
Meghúzási nyomaték | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
Menetes gyűrű anyaga | Sárgaréz, nikkelezett |
Névleges feszültség | 30 V |
Névleges áram | 2 A |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Szigetelés erőssége | 108 Ω |
Változat | tű, egyenes |
Védelmi osztály |
IP65
IP66 IP67 becsavart állapotban |
áthidalt | Nem |
Érintkező felület | Aranyozott |
Névleges feszültség | 30 V |
Névleges áram | 2 A (8 pólusú) / 1,5 A (12 pólusú) |
Szigetelés erőssége | 108 Ω |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |
Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |
Csatlakozó, bal | M12, A kódolású, IP67, dugós érintkező, egyenes, Műanyag, árnyékolt |
Csatlakozó, jobb | szabad vezetékvég |
Illusztráció címe 04 | Póluskiosztás |
Kép alcím-04 | Male |
Illusztráció címe 05 | Kapcsolási rajz |
Illusztráció címe 06 | Az ideális szerszám: Screwty ® nyomaték funkcióval |
Kép alcím-06 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_192191) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1279430150) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1279430150) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9,1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |
Tartozékok
-
-
-
Cikkszám:1900001000Csomagolási egység:1 Darab
Tömszelence-szerszám fröccsöntött M12-vezetékekhez
-
-
Cikkszám:1718431044Csomagolási egység:320 Darab
TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, fehér
-
Cikkszám:1718431687Csomagolási egység:320 Darab
TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, sárga
SzerszámokVágószerszámokVágószerszámok
SzerszámokCsupaszolásCsupaszoló szerszámok és tartozékokCsupaszoló szerszám PVC szigetelt körkábelhezSzerszámok
SzerszámokCsavarhúzókEgyébScrewty ® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval
JelölőkVezeték és kábeljelölőkVezetékjelölők, 0,22 - 500 mm²MultiCardTM-I becsúsztatható jelölőlap hüvelyekhezTM-I 18Üres