Właściwości
Wersja | Przewód czujnik/element wykonawczy, M12 / M12, Liczba biegunów : 5, 8 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie |
Nr zam. | 2812820800 |
Typ | SAIL-M12GM12W-5-8.0TYV |
GTIN (EAN) | 4064675428558 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 281,6 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b |
Cykle gięcia | 10 mln |
Cykle zginania przy rozciąganiu | > 5 Mio. |
Długość kabla | 8 m |
Ekranowane | Nie |
Halogenki | Nie |
izolacja | TPE |
kabel materiał | PUR |
Kodowanie kolorami |
brązowy
niebieski czarny biały szary |
kolor płaszcza | żółty |
Liczba biegunów | 5 |
Materiał płaszcza | PUR |
Nie zawiera LABS | Tak |
Odporne na ściegi spawalnicze | Tak |
Odporność na iskry spawalnicze | Tak |
Odporność na olej | zgodnie z wymaganiami IEC 60811:404 |
promień zgięcia min., ruchomy | 7,5 x średnica kabla |
promień zgięcia, min., ułożony na stałe | 4 x średnica kabla |
Przekrój żyły | 0,34 mm² |
Rdzeń zgodnie z UL AWM style | 10995 (80 °C / 300 V) |
Sieciowane radiacyjnie | Nie |
Wytrzymałość na skręcanie | 360 °/m |
Zakres temperatur, stały | -30...105 °C |
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. | -40...105 °C |
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Średnica zewnętrzna | 5.2 mm ± 0.2 mm |
kodowanie | Kodowanie A |
LED | Nie |
Materiał pierścienia gwintowanego | mosiądz, niklowany |
Moment dokręcający | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
napięcie znamionowe | 60 V |
Podstawowy materiał obudowy | PUR |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Prąd znamionowy | 4 A |
Stopień ochrony |
IP65
IP66 IP67 IP68 po wkręceniu |
Wykonanie | złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe |
Zakres temperatury obudowy | -25…+85 °C |
Ścieżka połączenia | M12 / M12 |
napięcie znamionowe | 60 V |
Wtyk po lewej | M12, Kodowanie A, IP68, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Wtyk po prawej | M12, Kodowanie A, IP68, styk żeński, zakrzywiony 90°, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Powiadomienie o zmianie produktu | [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Dopuszczenia |   |
ROHS | Zgodny |