Tulajdonságok
Változat | Tápkábelek, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusok száma : 3 (2 + PE), 10 m, csap, egyenes - aljzat, 90°, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
Rendelési szám | 2050101000 |
Típus | SAIL-M12GM12W-S3-10P |
GTIN (EAN) | 4050118441178 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 500 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
A következő kábeltartókhoz: | Igen |
Gyorsulás | 5 m/s² |
Hajlítási ciklusok | 10 millió |
Hajlítási sugár, min., mozgó | 7,5 x kábelátmérő |
Hajlítási sugár, min., álló | 4 x kábelátmérő |
Halogén | Nem |
Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás | Nem |
Hegesztésnek ellenálló | Nem |
Keresztkötéses irradiáció | Nem |
Konfigurálható kábelhossz | Nem |
Kábelhossz | 10 m |
Köpeny anyaga | PUR |
Köpeny színe | fekete |
Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően | 20234 (80 °C / 1000 V) |
Outside diameter | 8.5 mm ± 0.3 mm |
PE működés | Igen |
Pólusok száma | 3 (2 + PE) |
Sebesség | 5 m/s |
Szigetelés | PP |
Színkód gyűrű |
Kék
Barna Zöld / sárga |
Temperature range, moving | -40...80 °C |
Temperature range, stationary | -50...80 °C |
árnyékolt | Nem |
Érkeresztmetszet | 1,5 mm² |
AF mérete | 13 mm |
Csatlakozási menet | M12 / M12 |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
Ház fő anyaga | PUR |
Ház hőmérsékleti tartománya | -40 … +85 ° C |
Kódolás | S-coded |
LED | Nem |
Meghúzási nyomaték | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
Névleges feszültség | 600 V |
Névleges áram | 12 A |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Szigetelés erőssége | 108 Ω |
Változat | csap, egyenes - aljzat, 90° |
Védelmi osztály |
IP67
becsavart állapotban |
Érintkező felület | Aranyozott |
Névleges feszültség | 600 V |
Szigetelés erőssége | 108 Ω |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-111 |
Tanúsítvány száma (cULus) | E310075 |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-111 |
Csatlakozó, bal | M12, S kódolású, IP67, dugós érintkező, egyenes, Műanyag, árnyékolatlan |
Csatlakozó, jobb | M12, S-coded, IP67, female contact, angled 90°, Plastic, unshielded |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9,1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E310075 |