製品情報
バージョン | 電源ケーブル, 接続ライン, M12/M12, 極数 : 3 (2 + PE), 3 m, ピン、アングル – ブッシュストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ |
注文番号 | 2050080300 |
種別 | SAIL-M12WM12G-S3-3.0P |
GTIN (EAN) | 4050118441161 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 200 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
PE 関数 | はい |
UL AWM スタイル準拠の外装 | 20234 (80 °C / 1000 V) |
カラーコーディング |
青色
茶色 緑色/黄色 |
ケーブルキャリアに最適 | はい |
ケーブル長 | 3 m |
コア断面積 | 1.5 mm² |
シースカラー | 黒色 |
シース材料 | PUR |
シールド仕様 | いいえ |
ハロゲン | いいえ |
交差結合照射 | いいえ |
加速 | 5 m/s² |
外径 | 8.5 mm ± 0.3 mm |
曲げサイクル | 10 Mio |
曲げ半径、最小、定置 | 4 x ケーブル直径 |
曲げ半径、最小、移動 | 7.5 x ケーブル直径 |
極数 | 3 (2 + PE) |
構成可能ケーブル長 | いいえ |
温度範囲、固定 | -50...80 °C |
温度範囲、移動 | -40...80 °C |
溶接スパーク耐久性 | いいえ |
溶接火花耐久性 | いいえ |
絶縁 | PP |
速度 | 5 m/s |
AF サイズ | 13 mm |
LED | いいえ |
コーディング | S-coded |
ハウジングの温度範囲 | -40 ~ +85 °C |
ハウジング主要材質 | PUR |
バージョン | ピン、アングル – ブッシュストレート |
プラギング回数 | ≥ 100 |
保護度合い |
IP67
ねじ込み |
定格電圧 | 600 V |
定格電流 | 12 A |
接続スレッド | M12/M12 |
接触表面 | 金メッキ |
汚染度 | 3 |
絶縁耐性 | 108 Ω |
締付けトルク | M12:0.8 ~ 1.2 Nm |
定格電圧 | 600 V |
絶縁耐性 | 108 Ω |
コネクタ規格 | IEC 61076-2-111 |
証明書番号(cULus) | E310075 |
コネクタ規格 | IEC 61076-2-111 |
左プラグ | M12, S コード化, IP67, オス型接点, 角度90°, プラスチック, シールドなし |
プラグ右 | M12, S コード化, IP67, メス型接点, 直線, プラスチック, シールドなし |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287169) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2050080300) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
認可 |    |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cULus) | E310075 |