Tulajdonságok
Változat | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M8 / M8, Pólusok száma : 4, 10 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PVC, Halogén: Igen |
Rendelési szám | 1948681000 |
Típus | SAIL-M8GM8GR-4-10V |
GTIN (EAN) | 4032248625864 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 297,44 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
A következő kábeltartókhoz: | Nem |
Csavarási ellenállás | 0 °/m |
Halogén | Igen |
Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás | Nem |
Hegesztésnek ellenálló | Nem |
Keresztkötéses irradiáció | Nem |
Konfigurálható kábelhossz | Nem |
Kábelhossz | 10 m |
Köpeny anyaga | PVC |
Köpeny színe | fekete |
Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően | 2464 (80 °C / 300 V) |
Outside diameter | 4.8 mm ± 0.2 mm |
Pólusok száma | 4 |
Szigetelés | PVC |
Színkód gyűrű |
Barna
Fehér Kék Fekete |
Temperature range, moving | -5...80 °C |
Temperature range, stationary | -30...80 °C |
árnyékolt | Nem |
Érkeresztmetszet | 0,25 mm² |
Csatlakozási menet | M8 / M8 |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
Ház fő anyaga | PUR |
Ház hőmérsékleti tartománya | -25…+85 °C |
Kódolás | A kódolású |
LED | Nem |
Meghúzási nyomaték | M8: 0,5 - 0,6 Nm |
Menetes gyűrű anyaga | Sárgaréz, nikkelezett |
Névleges feszültség | 30 V |
Névleges áram | 4 A |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Szigetelés erőssége | 108 Ω |
Változat | tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes |
Védelmi osztály |
IP65
becsavart állapotban |
áthidalt | Nem |
Érintkező felület | Aranyozott |
Névleges feszültség | 30 V |
Szigetelés erőssége | 108 Ω |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-104 |
Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-104 |
Csatlakozó, bal | M8, IP69, dugós érintkező, egyenes, Műanyag, árnyékolatlan |
Csatlakozó, jobb | M8, IP69, female contact, straight, Plastic, unshielded |
Illusztráció címe 04 | Méretrajz |
Kép alcím-04 | Straight socket |
Illusztráció címe 05 | Póluskiosztás |
Kép alcím-05 | Male |
Illusztráció címe 06 | Póluskiosztás |
Kép alcím-06 | Socket |
Illusztráció címe 07 | Kapcsolási rajz |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1948681000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9,1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |