Propriétés
Version | Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M8 / M8, Nombre de pôles : 4, 10 m, Mâle, droit - Femelle, coudée, Blindé: Non, LED: Oui, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui |
Référence | 1927201000 |
Type | SAIL-M8GM8W-4L10V |
GTIN (EAN) | 4032248575329 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 332 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Blindé | Non |
Codage couleur |
brun
blanc bleu noir |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieur | 4.8 mm ± 0.2 mm |
Gaine selon UL AWM | 2464 (80 °C / 300 V) |
Halogène | Oui |
Isolation | PVC |
Longueur de câble configurable | Non |
Longueur du câble | 10 m |
Matériau de la gaine | PVC |
Nombre de pôles | 4 |
Plage de température, en mouvement | -5...80 °C |
Plage de température, fixe | -30...80 °C |
Résistance de soudage | Non |
Résistance à la torsion | 0 °/m |
Réticulé par irradiation | Non |
Section du conducteur | 0,25 mm² |
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non |
Utilisation sur chaîne porte-câbles | Non |
Codage | Codage A |
Couple de serrage | M8 : 0,5 - 0,6 Nm |
Courant nominal | 4 A |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Degré de pollution | 3 |
Degré de protection |
IP67
IP68 Vissé IP65 IP66 |
Filetage du raccordement | M8 / M8 |
LED | Oui |
Matériau de base du boîtier | PUR |
Matériau de la bague filetée | Laiton, nickelé |
Plage de températures du coffret | -25...+85 °C |
ponté | Non |
Surface du contact | doré |
Tension nominale | 24 V |
Tenue d’isolation | 108 Ω |
Version | Mâle, droit - Femelle, coudée |
Tension nominale | 24 V |
Tenue d’isolation | 108 Ω |
Norme de connecteur | IEC 61076-2-104 |
Nº de certificat (cULus) | E307231 |
Norme de connecteur | IEC 61076-2-104 |
Prise de raccordement à gauche | M8, IP69, Contact mâle, droit, Plastique, non blindé |
Prise de raccordement à droite | M8, IP69, female contact, angled 90°, Plastic, LED, unshielded |
Titre d'illustration #96 04 | Dessin coté |
Légende 04 | Angled socket |
Titre d'illustration #96 05 | Schéma des pôles |
Légende 05 | Male |
Titre d'illustration #96 06 | Schéma des pôles |
Légende 06 | Socket |
Titre d'illustration #96 07 | Schéma |
Titre d'illustration #96 08 | L'outil idéal : Screwty ® avec fonction de serrage |
Légende 08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1927201000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Agréments | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](LINK/UL_search.html) |
Nº de certificat (cULus) | E307231 |