속성
버전 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT/THR 용접 결선, 3.81 mm, 극 수: 8, 90°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
주문 번호 | 1863050000 |
유형 | SC-SMT 3.81/08/90G 1.5SN BK BX |
GTIN(EAN) | 4032248428243 |
수량 | 50 items |
제품 데이터 |
IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 11 A |
패키징 | 박스 |
깊이 | 9.2 mm |
깊이 (인치) | 0.362 inch |
높이 | 8.57 mm |
높이 (인치) | 0.337 inch |
가장 낮은 버전의 높이 | 7.07 mm |
너비 | 31.17 mm |
폭 (인치) | 1.227 inch |
순중량 | 2.06 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
제품군 | OMNIMATE 시그널 - 시리즈 BC/SC 3.81 |
결선 유형 | 보드 결선 |
PCB에 장착 | THT/THR 용접 결선 |
피치(mm)(P) | 3.81 mm |
피치(인치)(P) | 0.15 " |
외향 엘보 | 90° |
극 수 | 8 |
폴당 용접 핀 수 | 1 |
솔더 핀 길이(l) | 1.5 mm |
솔더핀 길이 공차 | 0 / -0,02 mm |
솔더핀 크기 |
d = 1.0 mm
8각형 |
솔더핀 크기 = d 공차 | 0 / -0,04 mm |
솔더 구멍 직경(D) | 1.3 mm |
솔더 구멍 직경 공차(D) | + 0,1 mm |
솔더 패드 외경 | 2.1 mm |
템플릿 구멍 직경 | 1.9 mm |
L1(mm) | 26.67 mm |
L1(인치) | 1.05 " |
행 수 | 1 |
핀 시리즈 수량 | 1 |
DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호 | 손가락 안전 언플러그/손등 안전 플러그 |
DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호 | IP20 플러그드/ IP10 언플러그드 |
볼륨 저항 | ≤5 mΩ |
코딩 가능 | 예 |
절연재 | LCP GF |
컬러 코드 | 검정 |
컬러 차트(유사) | RAL 9011과 유사 |
절연재 그룹 | IIIa |
CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
접점 재질 | 구리 합금 |
접점 표면 | 주석 도금 |
보관 온도, 최소 | -40 °C |
보관 온도, 최대 | 70 °C |
작동 온도, 최소 | -50 °C |
작동 온도, 최대 | 120 °C |
온도 범위, 설치, 최소 | -25 °C |
온도 범위, 설치, 최대 | 120 °C |
표준에 따라 시험완료 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
정격 전류, 극 수(Tu=20°C) | 17.5 A |
정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C) | 13.9 A |
정격 전류, 극 수(Tu=40°C) | 17 A |
정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C) | 12.4 A |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2 | 320 V |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2 | 160 V |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3 | 160 V |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2 | 2.5 kV |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2 | 2.5 kV |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3 | 2.5 kV |
단시간 내전류 저항 | 3 x 1s, 76 A |
협회(CSA) | CSA |
인증 번호(CSA) | 200039-1121690 |
정격 전압(사용 그룹 B / CSA) | 300 V |
정격 전류(사용 그룹 B / CSA) | 11 A |
승인값 참조 | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 |
협회(cURus) | CURUS |
인증 번호(cURus) | E60693 |
정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059) | 300 V |
정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059) | 300 V |
정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059) | 11 A |
정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059) | 11 A |
승인값 참조 | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 |
패키징 | 박스 |
VPE 길이 | 120 mm |
VPE 폭 | 105 mm |
VPE 높이 | 25 mm |
IPC 준수 | 적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다. |
참고 사항 |
|
승인/인증/적합성 문서 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_100166) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1863050000) |
제품 변경 통지 |
[20210831 SC-SMT 3.81.. 90° und 180° - Erweiterung der Fertigungsverfahren](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_236820)
[20210831 SC-SMT 3.81.. 90° and 180° - Expansion of the production processes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_236821) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
브로슈어 |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB SMT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38206) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
백서 표면 장착 기술 | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
인증 | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](LINK/UL_search.html) |
인증 번호(cURus) | E60693 |