Właściwości
Wersja | SKMU MS (nakrętka kontrująca z mosiądzu), Nakrętka kontrująca, PG 36, 5 mm, mosiądz, niklowany |
Nr zam. | 1719220000 |
Typ | SKMU PG36-MS |
GTIN (EAN) | 4008190352479 |
Ilość | 50 szt. |
Wysokość | 5 mm |
Wysokość (cale) | 0,197 inch |
Masa netto | 20,5 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |
Dławnice kablowe | PG 36 |
długość gwintu | 5 mm |
grubość | 5 mm |
gwint (wewnętrzny) | PG 36 |
gwint (zewnętrzny) | PG 36 |
Halogenki | Nie |
rozmiar klucza 1 | 51 mm |
skok gwintu | 1,59 mm |
tworzywo | mosiądz, niklowany |
średnica zewnętrzna | 58,91 mm |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325529) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1719220000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000940 |
ETIM 7.0 | EC000940 |
ETIM 8.0 | EC000940 |
ETIM 9.0 | EC000940 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
ROHS | Zgodny |
Jest dodatkiem
-
Nr. produktu:1569130000Jedn. opak.:5 szt.
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
System wpustów kablowych i komponentyDławnice kabloweDławnice kablowe do standardowego zastosowania przemysłowego - INDDławnice kablowe z niklowanego mosiądzuWersja IP68