Właściwości
Wersja | SwitchMark, Oznaczniki urządzeń, 12.5 x 27 mm, biały |
Nr zam. | 1699880000 |
Typ | SM 27/12.5 K MC NE WS |
GTIN (EAN) | 4008190892326 |
Ilość | 80 szt. |
Głębokość | 1 mm |
Głębokość (cale) | 0,039 inch |
12,5 mm | |
Wysokość (cale) | 0,492 inch |
Szerokość | 27 mm |
Szerokość (cale) | 1,063 inch |
Masa netto | 0,95 g |
Zakres temperatury stosowania | -40...60 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | biały |
Halogenki | Nie |
Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
Klej | taśma przylepna obustronna |
Kolor materiału wg kodu rezystancji | 9 |
Kompatybilna drukarka |
[PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000)
[MCP PLUS](~/p/1925000000) |
Liczba oznaczników w kombinacji | 1 MultiCard = Oznaczniki urządzeń |
Liczba oznaczników w opakowaniu |
|
Szerokość | 27 mm |
tworzywo | poliamid 66 |
Wykonanie | samoprzylepny |
zakres temperatur roboczych, maks. | 60 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |
Zakres temperatury stosowania | -40...60 °C |
Halogenki | Nie |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62898) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1699880000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1699880000) |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[Technical change to MultiCard material - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102023)
[Technical change to MultiCard material - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102024) [MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560) [MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Zgodny |