Właściwości
Wersja | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 9, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia |
Nr zam. | 1930670000 |
Typ | SV 7.62HP/09/180G 3.5SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248580644 |
Ilość | 24 szt. |
parametry produktu |
IEC: 1000 V / 57 A UL: 300 V / 40.5 A |
opakowanie | skrzynia |
Głębokość | 11,4 mm |
Głębokość (cale) | 0,449 inch |
Wysokość | 31,8 mm |
Wysokość (cale) | 1,252 inch |
Najmniejsza wysokość montażu | 28,3 mm |
Szerokość | 68,58 mm |
Szerokość (cale) | 2,7 inch |
Masa netto | 15,997 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Rodzina produktów | OMNIMATE Power - seria BV/SV 7.62HP |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze dla obwodu drukowanego |
montaż na płytce drukowanej | Połączenie lutowane THR |
Raster w mm (P) | 7,62 mm |
Raster w calach (P) | 0,3 " |
kąt odejścia | 180° |
Liczba biegunów | 9 |
liczba kołków lutowanych na biegun | 2 |
Długość kołka lutowniczego (l) | 3,5 mm |
Tolerancja długości kołka lutowniczego | +0,1 / -0,3 mm |
Wymiary kołka lutowniczego | 0,8 x 1,0 mm |
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) | 1,4 mm |
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) | + 0,1 mm |
L1 in mm | 60,96 mm |
L1 w calach | 2,4 " |
Liczba rzędów | 1 |
liczba rzędów z biegunami | 1 |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | Zabezpieczenie przed dotknięciem powyżej płytki drukowanej |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 |
Stopień ochrony |
IP20
po całkowitym zmontowaniu |
Rezystancja skrośna | 2,00 mΩ |
element kodowany | Tak |
Cykle wpinania | 25 |
Materiał izolacyjny | PA GF |
Barwny | czarny |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 9011 |
grupa materiałów izolacyjnych | II |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 500 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał styków | stop miedzi |
Powierzchnia styku | cynowana |
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matowe |
Struktura warstwowa wtyku | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matowe |
Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
Temperatura magazynowania, max. | 70 °C |
Temperatura pracy, min. | -50 °C |
Temperatura pracy, max. | 130 °C |
Zakres temperatur montaż, min. | -25 °C |
Zakres temperatur montaż, max. | 130 °C |
przetestowane zgodnie z normą |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) | 57 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 41 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) | 41 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) | 41 A |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 1 000 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 630 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 630 V |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 6 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 6 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 6 kV |
odporność na zwarcia | 3 x 1s z 420 A |
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. | 9,6 mm |
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. | 6,9 mm |
Instytut (CSA) | CSA |
Nr certyfikatu (CSA) | 200039-1121690 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 600 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) | 35 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) | 35 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) | 5 A |
Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |
Instytut (cURus) | CURUS |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 600 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa F / UL 1059) | 744 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) | 40,5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) | 40,5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) | 5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa F / UL 1059) | 40,5 A |
Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. | 9,6 mm |
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. | 6,9 mm |
opakowanie | skrzynia |
Długość VPE | 338 mm |
Szerokość VPE | 130 mm |
Wysokość VPE | 33 mm |
Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
Uwagi |
|
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205380) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1930670000) |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[PCN_2016_278_PL33_Aenderung_Flanschkontur_SV762_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49661)
[PCN_2016_278_PL33_change_flange_contour_SV762_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49662) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Dopuszczenia | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |