Propriétés
Version | TM-I, Repérages d'inserts, 20 x 4 mm, bleu |
Référence | 1680411693 |
Type | TM-I 20 MC NE BL |
GTIN (EAN) | 4008190367855 |
Qté. | 400 Pièce |
Profondeur | 2 mm |
Profondeur (pouces) | 0,079 inch |
Hauteur | 20 mm |
Hauteur (pouces) | 0,787 inch |
Largeur | 4 mm |
Largeur (pouces) | 0,157 inch |
Poids net | 0,285 g |
plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Caractères imprimés | vierge |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Couleur | bleu |
Couleur du matériau selon code couleurs | 6 |
Halogène | Non |
imprimante compatible | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Industries recommandées |
Transports
Machines |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Polyamide 66 |
Nombre de repérages par combinaison | 1 MultiCard = Repérages d'inserts |
Nombre de repérages par unité d'emballage |
|
plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
Type d'impression | vierge |
Halogène | Non |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62710) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1680411693) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1680411693) |
Notification de modification produit |
[MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560)
[MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conforme |