Egenskaper
Art.nr. | 2709760000 |
Typ | TOOL CHEST SET |
GTIN (EAN) | 4050118776409 |
Förp. | 1 items |
Djup | 525 mm |
Byggdjup (tum) | 20,669 inch |
Höjd | 928 mm |
Bygghöjd (tum) | 36,535 inch |
Bredd | 894 mm |
Byggbredd (tum) | 35,197 inch |
Nettovikt | 85 500 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002224 |
ETIM 7.0 | EC011808 |
ETIM 8.0 | EC011808 |
ETIM 9.0 | EC011808 |
ECLASS 9.1 | 21-07-03-08 |
ECLASS 10.0 | 21-07-03-08 |
ECLASS 11.0 | 21-07-03-08 |
ECLASS 12.0 | 21-07-03-08 |
ECLASS 13.0 | 21-07-03-08 |
ECLASS 14.0 | 21-07-03-08 |