Vlastnosti
Číslo objednávky | 2498320000 |
Typ | VGM40L-MS68EMC 20-32SET |
GTIN (EAN) | 4050118511512 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 1 g |
Mezní teplota | -40 °C ... 130 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |
Délka závitu | 7 mm |
Kabelové vývodky |
M 40
EMV |
Materiál | Mosaz poniklovaná |
Rozsah provozní teploty, max. | 130 °C |
Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
Standardy | EN 45545-2:2013 |
Stupeň krytí | IP68 - 15 bar |
Těsnicí O-kroužek | NBR |
Velikost AF | 45 mm |
Vnější průměr kabelu, max. | 32 mm |
Vnější průměr kabelu, min. | 20 mm |
Vnější závit | M 40 |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_79257) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2498320000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2498320000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
ROHS | Shoda |