VPU AC II+III 1+1 275/40 S

Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, TN-S, TT

N. articolo 2907740000

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC

Dati di collegamento serraggio remoto

Tipo di collegamento

Dati generali

Altitudine di esercizio
Classe d'infiammabilità UL 94
Colori
Forma
Grado di protezione
Guida
Indicatore ottico di funzionamento
Segmento

Isolamento secondo EN 50 178

Classe di sovratensione
Grado di lordura

Dati nominali IEC / EN

Campo di frequenze, max.
Campo di frequenze, min.
Classe a norma IEC 61643-11
Classe di prescrizionesecondo EN 61643-11
Contatto di segnalazione
Corrente di scarica (tipo III)
Corrente di scarica Imax. (8/20 µs) (N-PE)
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE
Corrente di scarica In (8/20 µs) N-PE
Corrente nominale di cortocircuito ISCCR
Fusibile
Livello di protezione Up a IN (N-PE)
Livello di protezione Up con IN (L/N-PE)
Norme
Numero di poli
Prefusibile integrato
Rete a bassa tensione
Sovratensione combinata UOC
Sovratensione temporanea - TOV
Tempo di reazione
Tensione nominale (AC)
Tensione permanente massima, Uc (AC)
Tensione permanente massima, Uc (N-PE)
Tipo di tensione
Livello di protezione Up a IN (L-PE) (tipo III)
Livello di protezione Up a IN (N-PE) (tipo III)

Dati di collegamento

Sezione trasversale di collegamento del conduttore PE, rigida, max.
Sezione trasversale di collegamento del conduttore PE, semirigida, max.
Tecnica di collegamento cavi
Tipo di collegamento
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
Coppia di serraggio, max.
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
Sezione di collegamento, semirigida, min.
Sezione di collegamento, semirigida, max.

Dati elettrici

Tipo di tensione

Dati generali

Numero di poli
Grado di protezione
Colori

Garanzia

Periodo

Nota importante

Informazioni sul prodotto

Classificazioni

ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0

Omologazioni

Omologazioni
ROHS