Tulajdonságok
Változat | SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, kék |
Rendelési szám | 1730590002 |
Típus | VT SF 0/21 MC NE BL V0 |
GTIN (EAN) | 4008190954529 |
Qty. | 800 Darab |
Mélység | 3,2 mm |
Mélység (coll) | 0,126 inch |
Magasság | 21 mm |
Magasság (coll) | 0,827 inch |
Szélesség | 3,2 mm |
Szélesség (coll) | 0,126 inch |
Nettó tömeg | 0,214 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -50...120 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Poliamid 66 |
Címkemező mérete | 21 x 3.2 mm |
Halogén | Nem |
Javasolt iparágak |
Közlekedéstechnika
Berendezés |
Jelölők száma kombinációnként |
|
Jelölők száma kombinációnként | 1 MultiCard = Vezeték és kábeljelölők |
kompatibilis nyomtató | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Nyomtatás típusa | üres |
Szélesség | 3,2 mm |
Szín | kék |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -50...120 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 120 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -50 °C |
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0.25 - 0.5 mm² |
Halogén | Nem |
Vezeték külső átm. | 1.2 - 1.6 mm |
Vezeték külső átmérő, max. | 1,6 mm |
Vezeték külső átmérő, min. | 1,2 mm |
Vezeték-keresztmetszet, max. | 0,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,25 mm² |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63155) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1730590002) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1730590002) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Megfelel |