Tulajdonságok
Változat | OMNIMATE Power - sorozat WGK, Átvezető sorkapocs, Névleges keresztmetszet: 10 mm², Wemid (PA), Közvetlen rögzítés, Átmenő (persely) |
Rendelési szám | 2439380000 |
Típus | WGK 10 GN/YE BX |
GTIN (EAN) | 4050118468359 |
Qty. | 50 Darab |
Termékadatok |
IEC: 500 V / 57 A / 0.5 - 16 mm² UL: 300 V / 65 A / AWG 24 - AWG 6 |
Csomagolás | Doboz |
Magasság | 31 mm |
Magasság (coll) | 1,22 inch |
Legalacsonyabb változat magassága | 31 mm |
Szélesség | 10,1 mm |
Szélesség (coll) | 0,398 inch |
Hossz | 10,1 mm |
Hossz, inch | 0,398 inch |
Nettó tömeg | 17,27 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Termékcsalád | OMNIMATE Power - sorozat WGK |
Vezetékcsatlakozás-technika | Csavaros csatlakozás |
Vezeték kimeneti irány | 180° |
Pólusszám | 1 |
Érintkezősorok száma | 1 |
Az ügyfél szereli fel | Nem |
Csavarhúzó éle | 0,8 x 4,0 |
Meghúzási nyomaték, min. | 1,2 Nm |
Meghúzási nyomaték, max. | 2,4 Nm |
Biztosítócsavar | M 4 |
Csupaszolási hossz | 11 mm |
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP 20 |
Védelmi osztály | IP20 |
Csatlakozás típusa 1 | Húzókengyel |
Csatlakozás típusa 2 | Húzókengyel |
Szigetelőanyag | Wemid (PA) |
Szín | Zöld / sárga |
Színskála (hasonló) | Not specified |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Érintkező felület | ónozott |
Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C |
Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. | 120 °C |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 16 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 24 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 6 |
Tömör, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Tömör, max. H05(07) V-U | 16 mm² |
Többeres, min. H07V-R | 10 mm² |
Többeres, max. H07V-R | 16 mm² |
Flexibilis, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Flexibilis, max. H05(07) V-K | 10 mm² |
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. | 0,5 mm² |
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. | 10 mm² |
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. | 0,5 mm² |
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. | 10 mm² |
Rögzíthető vezeték |
|
Hivatkozási szöveg |
Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.
A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P) |
szabvány szerint tesztelve | IEC 60664-1 |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) | 57 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) | 57 A |
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 500 V |
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 6 kV |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V |
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) | 300 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 300 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) | 65 A |
Névleges áram (C felhasználási csoport / CSA) | 65 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA) | 10 A |
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. | AWG 24 |
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. | AWG 6 |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) | 65 A |
Névleges áram (C felhasználási csoport/ UL 1059) | 65 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) | 10 A |
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. | AWG 24 |
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. | AWG 6 |
Csomagolás | Doboz |
VPE hosszúság | 209 mm |
VPE szélesség | 129 mm |
VPE magasság | 83 mm |
Megjegyzések |
|
Approval/Certificate/Document of Conformity | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_50403) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2439380000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC001283 |
ETIM 7.0 | EC001283 |
ETIM 8.0 | EC001283 |
ETIM 9.0 | EC001283 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-34 |
ECLASS 9,1 | 27-14-11-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-34 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-34 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-34 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-34 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-34 |
ROHS | Megfelel |