製品情報
バージョン | ドライバーインサート |
注文番号 | 9202510000 |
種別 | WK 1/4 C6,3 E6,3 |
GTIN (EAN) | 4032248501649 |
数量 | 1 items |
パッケージ | その他 |
幅 | 160 mm |
幅(インチ) | 6.299 inch |
直径 | 11 mm |
正味重量 | 35 g |
RoHS 対応状況 | 影響なし |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
項目説明 | 交換ビットホルダーC6.3 E6.3 |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002120 |
ETIM 7.0 | EC002120 |
ETIM 8.0 | EC002120 |
ETIM 9.0 | EC002120 |
ETIM 10.0 | EC002120 |
ECLASS 9.0 | 21-04-92-19 |
ECLASS 9.1 | 21-04-04-90 |
ECLASS 10.0 | 21-04-92-19 |
ECLASS 11.0 | 21-04-04-35 |
ECLASS 12.0 | 21-04-04-35 |
ECLASS 13.0 | 21-04-04-35 |
ECLASS 14.0 | 21-04-04-35 |
ECLASS 15.0 | 21-04-04-35 |