Caratteristiche
Versione | Inserto di tenuta Field Power®, Inserto guarnizione fessurato, IP54, in combinazione con RKDG D17 PT6, con custodia corrispondente, TPE-V |
N. d’ordine | 2443760000 |
Tipo | RKDGE D4X4 PT6 |
GTIN (EAN) | 4050118457643 |
CPZ | 10 Pezzo |
Profondità | 15,5 mm |
Profondità (pollici) | 0,61 inch |
Posizione verticale | 19 mm |
Altezza (pollici) | 0,748 inch |
Larghezza | 19 mm |
Larghezza (pollici) | 0,748 inch |
Peso netto | 2,834 g |
Temperatura di magazzinaggio | -40 °C...85 °C |
Temperatura d'esercizio | -40 °C...85 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Materiale | TPE-V |
Silicone | No |
Colori | beige |
Forma | Inserto guarnizione fessurato |
Grado di protezione |
IP54
in combinazione con RKDG D17 PT6 con custodia corrispondente |
Classe d'infiammabilità UL 94 | HB |
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio | in RKDG D17 PT6 (4324010000) |
Tipo di cavi | tondo |
Diametro cavo, esterno, max. | 4 mm |
Informazioni sul prodotto |
La guarnizione pieghevole RKDG D17 PT6 (4324010000) è la guarnizione di supporto per l'inserto guarnizione fessurato. Cavi per IP54 con inserto guarnizione multiplo 4 x 4 mm (2443760000) Cavi sensore-attuatore Ø 4 mm: • Cavi M8, 3 poli non schermati, PUR esenti da alogeni Tipo: SAIL-M8…-3-…U • Cavi M12, 3 poli non schermati, PUR esenti da alogeni Tipo: SAIL-M12…-3-… |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità | [Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_263559) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002624 |
ETIM 7.0 | EC002624 |
ETIM 8.0 | EC002624 |
ETIM 9.0 | EC002624 |
ETIM 10.0 | EC002624 |
ECLASS 9.1 | 27-18-27-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 |
ROHS | Conforme |
È accessorio di
-
N. articolo:2659760000Confezione:1 Pezzo
Custodie FieldPower®, 196 mm, 196 mm, 155 mm, IP65, in stato completo, policarbonato, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, nero, trasparente
-
N. articolo:2659770000Confezione:1 Pezzo
Custodie FieldPower®, 196 mm, 196 mm, 220 mm, IP65, in stato completo, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, Alluminio, nero, Aluminium
-
N. articolo:2659750000Confezione:1 Pezzo
Custodie FieldPower®, 196 mm, 196 mm, 155 mm, IP65, in stato completo, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, nero
-
N. articolo:2659710000Confezione:1 Pezzo
Custodie FieldPower®, 196 mm, 196 mm, 42 mm, IP65, in stato completo, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, nero
-
N. articolo:2703920000Confezione:1 Pezzo
Custodie FieldPower®, 183 mm, 104 mm, 129 mm, IP65, in stato completo, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, nero
-
N. articolo:2703910000Confezione:1 Pezzo
Custodie FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 67 mm, IP65, in stato completo, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, nero
-
N. articolo:1070140000Confezione:10 Pezzo
Custodie FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, in stato completo, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, nero
-
N. articolo:8000051770Confezione:1 Pezzo
Alimentatore FieldPower®, IP65, in stato chiuso, in stato completo, 10 A, 48 V, DC
-
N. articolo:8000044515Confezione:1 Pezzo
Alimentatore FieldPower®, IP65, in stato chiuso, in stato completo, 10 A, 24 V, DC
-
N. articolo:8000044517Confezione:1 Pezzo
Alimentatore FieldPower®, IP65, in stato chiuso, in stato completo, 20 A, 24 V, DC
-
N. articolo:8000051702Confezione:1 Pezzo
Alimentatore FieldPower®, IP65, in stato chiuso, in stato completo, 10 A, 24 V, DC
-
N. articolo:8000044520Confezione:1 Pezzo
Alimentatore FieldPower®, IP65, in stato chiuso, in stato completo, 10 A, 48 V, DC
-
N. articolo:1121990000Confezione:10 Pezzo
Custodie FieldPower®, 181 mm, 223 mm, 42 mm, IP65, in stato completo, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, nero
-
N. articolo:1121980000Confezione:10 Pezzo
Custodie FieldPower®, 181 mm, 192 mm, 42 mm, IP65, in stato completo, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, nero
-
N. articolo:2632930000Confezione:1 Pezzo
Custodie FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 155 mm, IP65, in stato completo, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, nero
-
N. articolo:2632950000Confezione:1 Pezzo
Custodie FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 220 mm, IP65, in stato completo, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, Alluminio, nero, Aluminium
-
N. articolo:2632940000Confezione:1 Pezzo
Custodie FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 155 mm, IP65, in stato chiuso, policarbonato, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, nero, trasparente
-
N. articolo:2887630000Confezione:1 Pezzo
Alimentatore FieldPower®, IP65, in stato chiuso, in stato completo, 10 A, 48 V, DC, PUSH IN
-
N. articolo:2887590000Confezione:1 Pezzo
Alimentatore FieldPower®, IP65, in stato chiuso, in stato completo, 10 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
N. articolo:2887620000Confezione:1 Pezzo
Alimentatore FieldPower®, IP65, in stato completo, 10 A, 48 V, DC, PUSH IN
-
N. articolo:2887580000Confezione:1 Pezzo
Alimentatore FieldPower®, IP65, in stato chiuso, in stato completo, 10 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
N. articolo:2887610000Confezione:1 Pezzo
Alimentatore FieldPower®, IP65, in stato chiuso, in stato completo, 20 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
N. articolo:2887600000Confezione:1 Pezzo
Alimentatore FieldPower®, IP65, in stato chiuso, in stato completo, 20 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
N. articolo:1180300000Confezione:1 Pezzo
Scatole di distribuzione dell'alimentazione FieldPower®, IP65, in stato completo, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, PUSH IN, Collegamento a perforazione d'isolante (IDC)
-
N. articolo:2632810000Confezione:1 Pezzo
Custodie FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, in stato chiuso, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, nero