Best.-Nr. | 3069470000 |
Art | US67-MNT-00M08-000M8 -CON |
GTIN (EAN) | 4099987067591 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 34,64 mm |
Tiefe (inch) | 1,364 inch |
Höhe | 36,5 mm |
Höhe (inch) | 1,437 inch |
Breite | 30 mm |
Breite (inch) | 1,181 inch |
Nettogewicht | 115 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Art des Zubehörs | Montagezubehör |
Ist ein Ersatzteil | Nein |
Ist Zubehör | Ja |
Kataloge |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |
ECLASS 9.1 | 27-20-14-92 |
ECLASS 10.0 | 27-20-14-92 |
ECLASS 11.0 | 27-20-14-92 |
ECLASS 12.0 | 27-20-14-92 |
ECLASS 13.0 | 27-20-14-92 |
ECLASS 14.0 | 27-20-14-92 |
ECLASS 15.0 | 27-20-14-92 |
ROHS | Konform |